Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Hintere modulare Geräteschiene

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Kompatible Produktfamilie
    Prisma G
    Pack 160
    Produkt oder Komponententyp
    Schiene
    Zubehör-/Teilekategorie
    Installationszubehör
    Schienentyp
    Modular
    Rückseite
    installiertes Gerät
    Altistart : ATS01N103/106FT
    TeSys : befestigt GV2 + D or K contactors <= 40 A - horizontal Anlage
    TeSys : befestigt TeSys U - horizontal Anlage
    TeSys : befestigt GV3Pxx1 + LC1D40 bis D65 - horizontal Anlage
    TeSys : befestigt D or K contactors <= 40 A - horizontal Anlage
    Beschreibung Pole
    9x 3P : befestigt : GV2 + D or K contactors <= 40 A horizontal Anlage
    9x 3P : befestigt : TeSys U horizontal Anlage
    7x 3P : befestigt : GV3Pxx1 + LC1D40 bis D65 horizontal Anlage
    9x 4P : befestigt : D or K contactors <= 40 A horizontal Anlage
    Zusatzmerkmale
    Installationsbeschreibung
    Bodengehäuse - Breite 600 mm
    Wandgehäuse - Breite 600 mm
    Paketgehäuse - Breite 555 mm
    Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)
    4 Module : ATS01N103/106FT in 600 mm breit Bodengehäuse
    4 Module : ATS01N103/106FT in 600 mm breit Wandgehäuse
    4 Module : ATS01N103/106FT in 555 mm breit Paketgehäuse
    3 Module : D or K contactors <= 40 A , direkt in 600 mm breit Bodengehäuse
    3 Module : D or K contactors <= 40 A , direkt in 600 mm breit Wandgehäuse
    3 Module : D or K contactors <= 40 A , direkt in 555 mm breit Paketgehäuse
    5 Module : GV2 + D or K contactors <= 40 A , direkt in 600 mm breit Bodengehäuse
    5 Module : GV2 + D or K contactors <= 40 A , direkt in 600 mm breit Wandgehäuse
    5 Module : GV2 + D or K contactors <= 40 A , direkt in 555 mm breit Paketgehäuse
    7 Module : GV3Pxx1 + LC1D40 bis D65 , direkt in 600 mm breit Bodengehäuse
    7 Module : GV3Pxx1 + LC1D40 bis D65 , direkt in 600 mm breit Wandgehäuse
    7 Module : GV3Pxx1 + LC1D40 bis D65 , direkt in 555 mm breit Paketgehäuse
    5 Module : TeSys U , direkt in 600 mm breit Bodengehäuse
    5 Module : TeSys U , direkt in 600 mm breit Wandgehäuse
    5 Module : TeSys U , direkt in 555 mm breit Paketgehäuse
    4 Module : TeSys U , direkt in 600 mm breit Bodengehäuse
    4 Module : TeSys U , direkt in 600 mm breit Wandgehäuse
    4 Module : TeSys U , direkt in 555 mm breit Paketgehäuse
    9-mm-Raster
    48
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Höhe
    14.8 mm
    Breite
    600 mm
    Tiefe
    128 mm
    Produktgewicht
    0,16 kg
    Farbe
    Grau
    Material
    Metall
    Montage
    Normen
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Produktzertifizierungen
    ASEFA
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Datum 18.07.18
    Größe 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    REAR MODULAR DEVICE RAIL (Version 1.0)
    Datum 12.08.13
    Größe 278.8 KB
    Datum 12.08.13
    Größe 221.6 KB
    Rear modular device rail (Version 1.0)
    Datum 06.03.19
    Größe 94.3 KB
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    M.pl. term. Blk-earth bar duct (Version 00)
    Datum 28.05.18
    Größe 2.9 MB
    mob part deco plate MCC 200mm (Version 00)
    Datum 18.12.17
    Größe 13 MB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.