Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Modulare Geräteschiene, L = 750mm

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Kompatible Produktfamilie
    Prisma G
    Produkt oder Komponententyp
    Schiene
    Zubehör-/Teilekategorie
    Installationszubehör
    Schienentyp
    Modular
    installiertes Gerät
    Multi 9 : befestigt modulares Gerät
    Acti 9 : befestigt modulares Gerät
    Multi 9 : befestigt modulares Gerät <= 40 A
    Acti 9 : befestigt modulares Gerät <= 40 A
    Multi 9 : befestigt NG125 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter
    Multi 9 : befestigt NG125 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung
    Compact : befestigt INS40 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : befestigt INS63 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : befestigt INS100 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : befestigt INS125 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : befestigt INS160 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Acti 9 : befestigt iC120 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter
    Acti 9 : befestigt iC120 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter
    Beschreibung Pole
    12x 2P : befestigt : NG125
    6x 2P : befestigt : NG125
    8x 3P : befestigt : NG125
    4x 3P : befestigt : NG125
    6x 4P : befestigt : NG125
    3x 4P : befestigt : NG125
    24x 1P : befestigt : iC120
    4x 3P : befestigt : INS40 vertikal Anlage
    4x 3P : befestigt : INS63 vertikal Anlage
    4x 3P : befestigt : INS100 vertikal Anlage
    4x 3P : befestigt : INS125 vertikal Anlage
    4x 3P : befestigt : INS160 vertikal Anlage
    6x 4P : befestigt : iC120
    3x 4P : befestigt : iC120
    4x 4P : befestigt : INS40 vertikal Anlage
    4x 4P : befestigt : INS63 vertikal Anlage
    4x 4P : befestigt : INS100 vertikal Anlage
    4x 4P : befestigt : INS125 vertikal Anlage
    4x 4P : befestigt : INS160 vertikal Anlage
    12x 2P : befestigt : iC120
    8x 3P : befestigt : iC120
    5x 2P : befestigt : iC120
    3x 3P : befestigt : iC120
    Zusatzmerkmale
    Installationsbeschreibung
    Bodengehäuse - Breite 850 mm
    Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)
    5 Module : iC120 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 850 mm breit Bodengehäuse
    4 Module : INS100 , direkt in 850 mm breit Bodengehäuse
    5 Module : INS100 , direkt in 850 mm breit Bodengehäuse
    4 Module : INS125 , direkt in 850 mm breit Bodengehäuse
    5 Module : INS125 , direkt in 850 mm breit Bodengehäuse
    4 Module : INS160 , direkt in 850 mm breit Bodengehäuse
    5 Module : INS160 , direkt in 850 mm breit Bodengehäuse
    4 Module : INS40 , direkt in 850 mm breit Bodengehäuse
    4 Module : INS63 , direkt in 850 mm breit Bodengehäuse
    3 Module : modulares Gerät <= 40 A , direkt in 850 mm breit Bodengehäuse
    4 Module : modulares Gerät , direkt in 850 mm breit Bodengehäuse
    5 Module : NG125 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 850 mm breit Bodengehäuse
    5 Module : iC120 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 850 mm breit Bodengehäuse
    5 Module : NG125 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 850 mm breit Bodengehäuse
    9-mm-Raster
    72
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Höhe
    35 mm
    Breite
    662 mm
    Tiefe
    15 mm
    Produktgewicht
    0,3 kg
    Farbe
    Grau
    Dicke
    1,5 mm
    Montage
    Normen
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Datum 18.07.18
    Größe 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Modular device rail, L = 750 mm (Version 1.0)
    Datum 06.03.19
    Größe 86.6 KB
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Prisma Plus G IP55 enclosure leaflet (Version 3.0)
    Datum 20.03.19
    Größe 4.8 MB
    Katalogseiten
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    UF en largeur de 850 mm - Appareillage modulaire (Version 1.2)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.04.19
    Größe 200 B
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.04.19
    Größe 200 B
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.