Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Modulare Geräteschiene, einstellbar, L = 750mm

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Kompatible Produktfamilie
    Prisma G
    Produkt oder Komponententyp
    Schiene
    Zubehör-/Teilekategorie
    Installationszubehör
    Schienentyp
    Modular
    Verstellbar
    installiertes Gerät
    Compact : befestigt NG160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung
    Compact : befestigt NG160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung
    Compact : befestigt NSXm ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Compact : befestigt NSXm mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Beschreibung Pole
    7x 3P : befestigt : NG160
    3x 3P : befestigt : NG160
    5x 4P : befestigt : NG160
    2x 4P : befestigt : NG160
    1x 3P oder 4P : befestigt : NSXm vertikal Anlage
    Zusatzmerkmale
    Installationsbeschreibung
    Bodengehäuse - Breite 850 mm
    Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)
    5 Module : NG160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 850 mm breit Bodengehäuse
    5 Module : NSXm ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 850 mm breit Bodengehäuse
    5 Module : NG160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 850 mm breit Bodengehäuse
    5 Module : NSXm mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 850 mm breit Bodengehäuse
    9-mm-Raster
    72
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Höhe
    35 mm
    Breite
    662 mm
    Tiefe
    15 mm
    Produktgewicht
    0,4 kg
    Farbe
    Grau
    Dicke
    1,5 mm
    Montage
    Normen
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Datum 18.07.18
    Größe 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Modular device rail, adjustable, L = 750 mm (Version 1.0)
    Katalogseiten
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    UF en largeur de 850 mm - Appareillage modulaire (Version 1.2)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 08.03.19
    Größe 200 B
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 08.03.19
    Größe 200 B
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.