Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Modulare Geräteschiene für NG160 Schutzgehäuse

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Kompatible Produktfamilie
    Pack 160
    Produkt oder Komponententyp
    Schiene
    Zubehör-/Teilekategorie
    Installationszubehör
    Schienentyp
    Modular
    installiertes Gerät
    Compact : befestigt NG160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter
    Compact : befestigt NG160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter
    Compact : befestigt NG160 NA ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter
    Beschreibung Pole
    1x 3P : befestigt : NG160
    1x 3P : befestigt : NG160 NA
    1x 4P : befestigt : NG160
    1x 4P : befestigt : NG160 NA
    Zusatzmerkmale
    Installationsbeschreibung
    Paketgehäuse - Breite 555 mm
    Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)
    5 Module : NG160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 555 mm breit Paketgehäuse
    5 Module : NG160 NA ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 555 mm breit Paketgehäuse
    5 Module : NG160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 555 mm breit Paketgehäuse
    9-mm-Raster
    48
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Höhe
    76 mm
    Breite
    550 mm
    Tiefe
    83 mm
    Produktgewicht
    0,16 kg
    Farbe
    Grau
    Montage
    Normen
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Produktzertifizierungen
    ASEFA
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Datum 18.07.18
    Größe 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Modular device rail for NG160 Pack enclosure (Version 1.0)
    MOD.DEV.RAIL FOR NG160 PACK (Version 1.0)
    Datum 12.08.13
    Größe 209.9 KB
    Datum 12.08.13
    Größe 313.2 KB
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    125/160A distribloc (Version 6.1)
    Datum 18.12.17
    Größe 1.4 MB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 05.04.19
    Größe 200 B
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 05.04.19
    Größe 200 B
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.