Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Modulare Geräteschiene, L = 250mm

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Kompatible Produktfamilie
    Prisma G
    Produkt oder Komponententyp
    Schiene
    Zubehör-/Teilekategorie
    Installationszubehör
    Schienentyp
    Modular
    installiertes Gerät
    Multi 9 : befestigt modulares Gerät
    Acti 9 : befestigt modulares Gerät
    TeSys : befestigt GV2LE
    TeSys : befestigt GV2ME
    TeSys : befestigt GV2RTn
    Multi 9 : befestigt modulares Gerät <= 40 A
    Acti 9 : befestigt modulares Gerät <= 40 A
    Multi 9 : befestigt NG125 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter
    Multi 9 : befestigt NG125 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter
    Multi 9 : befestigt NG125 NA - Steuerung: Kippschalter
    Acti 9 : befestigt C120 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter
    Acti 9 : befestigt C120 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter
    Compact : befestigt INS40 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : befestigt INS63 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : befestigt INS100 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : befestigt INS125 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : befestigt INS160 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Acti 9 : befestigt iC120 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter
    Acti 9 : befestigt iC120 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter
    Beschreibung Pole
    1x 3P : befestigt : NG125
    1x 3P : befestigt : NG125 NA
    1x 3P : befestigt : C120
    1x 4P : befestigt : NG125
    1x 4P : befestigt : NG125 NA
    1x 4P : befestigt : C120
    1x 3P : befestigt : INS40 vertikal Anlage
    1x 3P : befestigt : INS63 vertikal Anlage
    1x 3P : befestigt : INS100 vertikal Anlage
    1x 3P : befestigt : INS125 vertikal Anlage
    1x 3P : befestigt : INS160 vertikal Anlage
    1x 3P : befestigt : iC120
    1x 4P : befestigt : INS40 vertikal Anlage
    1x 4P : befestigt : INS63 vertikal Anlage
    1x 4P : befestigt : INS100 vertikal Anlage
    1x 4P : befestigt : INS125 vertikal Anlage
    1x 4P : befestigt : INS160 vertikal Anlage
    1x 4P : befestigt : iC120
    4x 3P : befestigt : GV2LE
    4x 3P : befestigt : GV2ME
    4x 3P : befestigt : GV2RTn
    Zusatzmerkmale
    Installationsbeschreibung
    Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm
    Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm
    Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)
    4 Module : C120 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 300 mm breit bodenstehender Kanal
    4 Module : C120 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 300 mm breit wandmontierter Kanal
    3 Module : GV2LE , direkt in 300 mm breit bodenstehender Kanal
    3 Module : GV2LE , direkt in 300 mm breit wandmontierter Kanal
    3 Module : GV2ME , direkt in 300 mm breit bodenstehender Kanal
    3 Module : GV2ME , direkt in 300 mm breit wandmontierter Kanal
    3 Module : GV2RTn , direkt in 300 mm breit bodenstehender Kanal
    3 Module : GV2RTn , direkt in 300 mm breit wandmontierter Kanal
    4 Module : iC120 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 300 mm breit bodenstehender Kanal
    4 Module : iC120 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 300 mm breit wandmontierter Kanal
    4 Module : INS100 , direkt in 300 mm breit bodenstehender Kanal
    4 Module : INS100 , direkt in 300 mm breit wandmontierter Kanal
    5 Module : INS100 , direkt in 300 mm breit bodenstehender Kanal
    5 Module : INS100 , direkt in 300 mm breit wandmontierter Kanal
    4 Module : INS125 , direkt in 300 mm breit bodenstehender Kanal
    4 Module : INS125 , direkt in 300 mm breit wandmontierter Kanal
    5 Module : INS125 , direkt in 300 mm breit bodenstehender Kanal
    5 Module : INS125 , direkt in 300 mm breit wandmontierter Kanal
    4 Module : INS160 , direkt in 300 mm breit bodenstehender Kanal
    4 Module : INS160 , direkt in 300 mm breit wandmontierter Kanal
    5 Module : INS160 , direkt in 300 mm breit bodenstehender Kanal
    5 Module : INS160 , direkt in 300 mm breit wandmontierter Kanal
    4 Module : INS40 , direkt in 300 mm breit bodenstehender Kanal
    4 Module : INS40 , direkt in 300 mm breit wandmontierter Kanal
    4 Module : INS63 , direkt in 300 mm breit bodenstehender Kanal
    4 Module : INS63 , direkt in 300 mm breit wandmontierter Kanal
    3 Module : modulares Gerät <= 40 A , direkt in 300 mm breit bodenstehender Kanal
    3 Module : modulares Gerät <= 40 A , direkt in 300 mm breit wandmontierter Kanal
    4 Module : modulares Gerät , direkt in 300 mm breit bodenstehender Kanal
    4 Module : modulares Gerät , direkt in 300 mm breit wandmontierter Kanal
    4 Module : NG125 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 300 mm breit bodenstehender Kanal
    4 Module : NG125 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 300 mm breit wandmontierter Kanal
    4 Module : NG125 NA , direkt in 300 mm breit bodenstehender Kanal
    4 Module : NG125 NA , direkt in 300 mm breit wandmontierter Kanal
    4 Module : C120 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 300 mm breit bodenstehender Kanal
    4 Module : C120 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 300 mm breit wandmontierter Kanal
    4 Module : iC120 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 300 mm breit bodenstehender Kanal
    4 Module : iC120 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 300 mm breit wandmontierter Kanal
    4 Module : NG125 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 300 mm breit bodenstehender Kanal
    4 Module : NG125 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 300 mm breit wandmontierter Kanal
    9-mm-Raster
    20
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Höhe
    93.5 mm
    Breite
    300 mm
    Tiefe
    50 mm
    Produktgewicht
    0,14 kg
    Farbe
    Grau
    Material
    Metall
    Montage
    Normen
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Produktzertifizierungen
    ASEFA
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Datum 18.07.18
    Größe 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Modular device rail, L = 250 mm (Version 1.0)
    Datum 06.03.19
    Größe 171.7 KB
    MODULAR DEVICE RAIL W250 (Version 1.0)
    Datum 12.08.13
    Größe 342.5 KB
    Datum 12.08.13
    Größe 446.3 KB
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Système G adapter W250/500 (Version 00)
    Datum 26.05.18
    Größe 703.4 KB
    System G adaptater W250 (Version 00)
    Datum 15.02.19
    Größe 686.4 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.04.19
    Größe 200 B
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.04.19
    Größe 200 B
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.