Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Einstellbare modulare Geräteschiene, L = 250mm

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Kompatible Produktfamilie
    Prisma G
    Produkt oder Komponententyp
    Schiene
    Zubehör-/Teilekategorie
    Installationszubehör
    Schienentyp
    Modular
    Verstellbar
    installiertes Gerät
    TeSys : befestigt GV3
    Altistart : ATS01N103/106FT
    TeSys : befestigt GV2L
    TeSys : befestigt GV2P
    Compact : befestigt NG160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter
    TeSys : befestigt GV2 + D or K contactors <= 40 A - horizontal Anlage
    TeSys : befestigt TeSys U - horizontal Anlage
    TeSys : befestigt GV3Pxx1 + LC1D40 bis D65 - horizontal Anlage
    TeSys : befestigt D or K contactors <= 40 A - horizontal Anlage
    Compact : befestigt NG160 NA ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter
    Compact : befestigt NSXm ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Compact : befestigt NSXm mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Beschreibung Pole
    1x 3P : befestigt : NG160
    1x 3P : befestigt : NG160 NA
    1x 4P : befestigt : NG160
    1x 4P : befestigt : NG160 NA
    4x 3P : befestigt : GV2L
    4x 3P : befestigt : GV2P
    3x 3P : befestigt : GV3
    4x 3P : befestigt : GV2 + D or K contactors <= 40 A horizontal Anlage
    3x 3P : befestigt : GV3Pxx1 + LC1D40 bis D65 horizontal Anlage
    4x 3P : befestigt : TeSys U horizontal Anlage
    4x 4P : befestigt : D or K contactors <= 40 A horizontal Anlage
    1x 3P oder 4P : befestigt : NSXm vertikal Anlage
    Zusatzmerkmale
    Installationsbeschreibung
    Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm
    Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm
    Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)
    4 Module : ATS01N103/106FT in 300 mm breit bodenstehender Kanal
    4 Module : ATS01N103/106FT in 300 mm breit wandmontierter Kanal
    3 Module : D or K contactors <= 40 A , direkt in 300 mm breit bodenstehender Kanal
    3 Module : D or K contactors <= 40 A , direkt in 300 mm breit wandmontierter Kanal
    5 Module : GV2 + D or K contactors <= 40 A , direkt in 300 mm breit bodenstehender Kanal
    5 Module : GV2 + D or K contactors <= 40 A , direkt in 300 mm breit wandmontierter Kanal
    3 Module : GV2L , direkt in 300 mm breit bodenstehender Kanal
    3 Module : GV2L , direkt in 300 mm breit wandmontierter Kanal
    3 Module : GV2P , direkt in 300 mm breit bodenstehender Kanal
    3 Module : GV2P , direkt in 300 mm breit wandmontierter Kanal
    5 Module : GV3 , direkt in 300 mm breit bodenstehender Kanal
    5 Module : GV3 , direkt in 300 mm breit wandmontierter Kanal
    7 Module : GV3Pxx1 + LC1D40 bis D65 , direkt in 300 mm breit bodenstehender Kanal
    7 Module : GV3Pxx1 + LC1D40 bis D65 , direkt in 300 mm breit wandmontierter Kanal
    5 Module : NG160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 300 mm breit bodenstehender Kanal
    5 Module : NG160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 300 mm breit wandmontierter Kanal
    5 Module : NG160 NA ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 300 mm breit bodenstehender Kanal
    5 Module : NG160 NA ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 300 mm breit wandmontierter Kanal
    7 Module : NSXm ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 300 mm breit bodenstehender Kanal
    7 Module : NSXm ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 300 mm breit wandmontierter Kanal
    7 Module : NSXm ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , Anschlussblock in 300 mm breit bodenstehender Kanal
    7 Module : NSXm ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , Anschlussblock in 300 mm breit wandmontierter Kanal
    5 Module : TeSys U , direkt in 300 mm breit bodenstehender Kanal
    5 Module : TeSys U , direkt in 300 mm breit wandmontierter Kanal
    4 Module : TeSys U , direkt in 300 mm breit bodenstehender Kanal
    4 Module : TeSys U , direkt in 300 mm breit wandmontierter Kanal
    7 Module : NSXm mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 300 mm breit bodenstehender Kanal
    7 Module : NSXm mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 300 mm breit wandmontierter Kanal
    7 Module : NSXm mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Anschlussblock in 300 mm breit bodenstehender Kanal
    7 Module : NSXm mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Anschlussblock in 300 mm breit wandmontierter Kanal
    9-mm-Raster
    20
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Breite
    300 mm
    Produktgewicht
    0,18 kg
    Farbe
    Grau
    Material
    Metall
    Montage
    Normen
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Produktzertifizierungen
    ASEFA
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Datum 18.07.18
    Größe 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    ADJUSTABLE MOD.DEV.RAIL W250 (Version 1.0)
    Datum 12.08.13
    Größe 801.4 KB
    Datum 12.08.13
    Größe 417 KB
    Adjustable modular device rail, L = 250 mm (Version 1.0)
    ADJUSTABLE MOD.DEV.RAIL W250 (Version 1.0)
    Datum 12.08.13
    Größe 282.6 KB
    Datum 12.08.13
    Größe 204.3 KB
    Katalogseiten
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    UF en largeur de 300 mm - Compact NR100/630 (Version 1.0)
    UF - Branchement “Tarif jaune (Version 1.0)
    Datum 05.01.17
    Größe 2.5 MB
    UF - Branchement “Tarif jaune (Version 1.1)
    Datum 02.10.11
    Größe 1.5 MB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.04.19
    Größe 200 B
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.04.19
    Größe 200 B
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.