Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Prisma Plus,System G,Montageplatte f. vert. Festeinbau NSX250,Kipphebel

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Kompatible Produktfamilie
    Prisma G
    Produkt oder Komponententyp
    Montageplatte
    Zubehör-/Teilekategorie
    Installationszubehör
    installiertes Gerät
    Compact : befestigt INS250 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : befestigt INV250 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : befestigt NSX100...160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Compact : befestigt NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Compact : befestigt NSX100...160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Compact : befestigt NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Easypact : befestigt CVS100...160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Easypact : befestigt CVS250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Compact : befestigt INV100 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : befestigt INV160 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : befestigt INV200 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Easypact : befestigt CVS100...160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Easypact : befestigt CVS250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Beschreibung Pole
    1x 3P : befestigt : INS250 vertikal Anlage
    1x 3P : befestigt : INV250 vertikal Anlage
    1x 4P : befestigt : INS250 vertikal Anlage
    1x 4P : befestigt : INV250 vertikal Anlage
    4x 3P : befestigt : NSX100...160 vertikal Anlage
    4x 3P : befestigt : NSX250 vertikal Anlage
    4x 3P : befestigt : CVS100...160 vertikal Anlage
    4x 3P : befestigt : CVS250 vertikal Anlage
    1x 3P : befestigt : INV100 vertikal Anlage
    1x 3P : befestigt : INV160 vertikal Anlage
    1x 3P : befestigt : INV200 vertikal Anlage
    3x 4P : befestigt : NSX100...160 vertikal Anlage
    3x 4P : befestigt : NSX250 vertikal Anlage
    3x 4P : befestigt : CVS100...160 vertikal Anlage
    3x 4P : befestigt : CVS250 vertikal Anlage
    1x 4P : befestigt : INV100 vertikal Anlage
    1x 4P : befestigt : INV160 vertikal Anlage
    1x 4P : befestigt : INV200 vertikal Anlage
    Zusatzmerkmale
    Installationsbeschreibung
    Bodengehäuse - Breite 600 mm
    Wandgehäuse - Breite 600 mm
    Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)
    8 Module : INS250, Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 600 mm breit Bodengehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    8 Module : INS250, Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 600 mm breit Wandgehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    8 Module : INV250, Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 600 mm breit Bodengehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    8 Module : INV250, Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 600 mm breit Wandgehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    9 Module : CVS100...160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 600 mm breit Bodengehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    9 Module : CVS100...160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 600 mm breit Wandgehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    11 Module : CVS250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 600 mm breit Bodengehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    11 Module : CVS250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 600 mm breit Wandgehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    8 Module : INV100, Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 600 mm breit Bodengehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    8 Module : INV100, Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 600 mm breit Wandgehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    8 Module : INV160, Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 600 mm breit Bodengehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    8 Module : INV160, Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 600 mm breit Wandgehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    8 Module : INV200, Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 600 mm breit Bodengehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    8 Module : INV200, Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 600 mm breit Wandgehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    9 Module : NSX100...160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 600 mm breit Bodengehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    9 Module : NSX100...160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 600 mm breit Wandgehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    11 Module : NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 600 mm breit Bodengehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    11 Module : NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 600 mm breit Wandgehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    10 Module : CVS100...160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 600 mm breit Bodengehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    10 Module : CVS100...160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 600 mm breit Wandgehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    13 Module : CVS250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 600 mm breit Bodengehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    13 Module : CVS250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 600 mm breit Wandgehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    10 Module : NSX100...160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 600 mm breit Bodengehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    10 Module : NSX100...160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 600 mm breit Wandgehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    13 Module : NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 600 mm breit Bodengehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    13 Module : NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 600 mm breit Wandgehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    Bedingung zur Verwendung des Kabelbinders
    Zusätzliche Platte erforderlich (1M hoch) bei Einbau in vertikal
    Höhe
    150 mm
    Produktgewicht
    0,915 kg
    Oberflächenfinish
    Matt
    Glatt
    Schutzbehandlung
    Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
    Farbe
    Weiß RAL 9001
    Montage
    Normen
    IEC 61439-2
    Produktzertifizierungen
    ASEFA
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Datum 18.07.18
    Größe 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Mounting plate for vertical fixed NSX250 with toggle (Version 1.0)
    M.PL.V.FIXED NS250 TOG. (Version 1.0)
    Datum 31.07.13
    Größe 376.9 KB
    Datum 31.07.13
    Größe 530.1 KB
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    M.pl. V. fixed NS250 tog. (Version 00)
    Datum 26.05.18
    Größe 1.7 MB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.04.19
    Größe 200 B
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.04.19
    Größe 200 B
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.