Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Montageplatte für NSX-INS250 Quellenumschalter mit Drehgriff

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Kompatible Produktfamilie
    Prisma G
    Produkt oder Komponententyp
    Montageplatte
    Zubehör-/Teilekategorie
    Installationszubehör
    installiertes Gerät
    Compact : befestigt INS250 source changeover - Steuerung: mechanische Verriegelung - vertikal Anlage
    Compact : befestigt INV250 source changeover - Steuerung: mechanische Verriegelung - vertikal Anlage
    Compact : befestigt INS250 source changeover - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Stromquellenwechsel : befestigt NSX100...250 source changeover - Steuerung: mechanische Verriegelung - vertikal Anlage
    Beschreibung Pole
    1x 3P : befestigt : NSX100...250 source changeover vertikal Anlage
    1x 3P : befestigt : INS250 source changeover vertikal Anlage
    1x 3P : befestigt : INV250 source changeover vertikal Anlage
    1x 4P : befestigt : NSX100...250 source changeover vertikal Anlage
    1x 4P : befestigt : INS250 source changeover vertikal Anlage
    1x 4P : befestigt : INV250 source changeover vertikal Anlage
    Zusatzmerkmale
    Installationsbeschreibung
    Bodengehäuse - Breite 600 mm
    Wandgehäuse - Breite 600 mm
    Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)
    10 Module : INS250 source changeover, Frontanschluss in 600 mm breit Bodengehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    10 Module : INS250 source changeover, Frontanschluss in 600 mm breit Wandgehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    10 Module : INV250 source changeover, Frontanschluss in 600 mm breit Bodengehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    10 Module : INV250 source changeover, Frontanschluss in 600 mm breit Wandgehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    11 Module : NSX100...250 source changeover, Frontanschluss in 600 mm breit Bodengehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    11 Module : NSX100...250 source changeover, Frontanschluss in 600 mm breit Wandgehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    Bedingung zur Verwendung des Kabelbinders
    Zusätzliche Platte erforderlich (1M hoch) bei Einbau in vertikal
    Höhe
    200 mm
    Produktgewicht
    1,37 kg
    Oberflächenfinish
    Matt
    Glatt
    Schutzbehandlung
    Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
    Farbe
    Weiß RAL 9001
    Montage
    Normen
    IEC 61439-2
    Produktzertifizierungen
    ASEFA
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Datum 18.07.18
    Größe 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Mounting plate for NSX-INS250 source changeover with rotary handle (Version 1.0)
    M.PL.NS-INS250 CHANGEOVER ROT. (Version 1.0)
    Datum 08.08.13
    Größe 772.7 KB
    Datum 08.08.13
    Größe 633.2 KB
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    M.pl. NS-INS250 changeover rot. (Version 00)
    Datum 26.05.18
    Größe 1.5 MB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.