Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Prisma Plus, System G, Montageplatte NSX-INS-INV630 vertikal, Kipphebel

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Kompatible Produktfamilie
    Prisma G
    Produkt oder Komponententyp
    Montageplatte
    Zubehör-/Teilekategorie
    Installationszubehör
    installiertes Gerät
    Easypact : befestigt CVS400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Easypact : befestigt CVS630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Compact : befestigt INS320...400 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : befestigt INS500...630 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : befestigt INV320...400 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : befestigt INV500...630 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : befestigt NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Compact : befestigt NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Easypact : befestigt CVS400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Easypact : befestigt CVS630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Compact : befestigt NSX400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Compact : befestigt NSX630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Beschreibung Pole
    1x 3P : befestigt : NSX400 vertikal Anlage
    1x 3P : befestigt : NSX630 vertikal Anlage
    1x 3P : befestigt : CVS400 vertikal Anlage
    1x 3P : befestigt : CVS630 vertikal Anlage
    1x 3P : befestigt : INS320...400 vertikal Anlage
    1x 3P : befestigt : INS500...630 vertikal Anlage
    1x 3P : befestigt : INV320...400 vertikal Anlage
    1x 3P : befestigt : INV500...630 vertikal Anlage
    1x 4P : befestigt : NSX400 vertikal Anlage
    1x 4P : befestigt : NSX630 vertikal Anlage
    1x 4P : befestigt : CVS400 vertikal Anlage
    1x 4P : befestigt : CVS630 vertikal Anlage
    1x 4P : befestigt : INS320...400 vertikal Anlage
    1x 4P : befestigt : INS500...630 vertikal Anlage
    1x 4P : befestigt : INV320...400 vertikal Anlage
    1x 4P : befestigt : INV500...630 vertikal Anlage
    Zusatzmerkmale
    Installationsbeschreibung
    Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm
    Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm
    Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)
    12 Module : CVS400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 300 mm breit bodenstehender Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    12 Module : CVS400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 300 mm breit wandmontierter Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    12 Module : CVS630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 300 mm breit bodenstehender Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    12 Module : CVS630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 300 mm breit wandmontierter Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    10 Module : INS320...400, Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 300 mm breit bodenstehender Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    10 Module : INS320...400, Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 300 mm breit wandmontierter Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    12 Module : INS500...630, Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 300 mm breit bodenstehender Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    12 Module : INS500...630, Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 300 mm breit wandmontierter Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    10 Module : INV320...400, Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 300 mm breit bodenstehender Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    10 Module : INV320...400, Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 300 mm breit wandmontierter Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    12 Module : INV500...630, Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 300 mm breit bodenstehender Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    12 Module : INV500...630, Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 300 mm breit wandmontierter Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    12 Module : NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 300 mm breit bodenstehender Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    12 Module : NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 300 mm breit wandmontierter Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    12 Module : NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 300 mm breit bodenstehender Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    12 Module : NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 300 mm breit wandmontierter Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    13 Module : CVS400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 300 mm breit bodenstehender Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    13 Module : CVS400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 300 mm breit wandmontierter Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    13 Module : CVS630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 300 mm breit bodenstehender Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    13 Module : CVS630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 300 mm breit wandmontierter Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    14 Module : NSX400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 300 mm breit bodenstehender Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    14 Module : NSX400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 300 mm breit wandmontierter Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    14 Module : NSX630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 300 mm breit bodenstehender Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    14 Module : NSX630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Direkt mit langer Klemmenabdeckung in 300 mm breit wandmontierter Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
    Bedingung zur Verwendung des Kabelbinders
    Zusätzliche Platte erforderlich (1M hoch) bei Einbau in vertikal
    Höhe
    350 mm
    Produktgewicht
    0,78 kg
    Oberflächenfinish
    Matt
    Glatt
    Schutzbehandlung
    Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
    Farbe
    Weiß RAL 9001
    Montage
    Normen
    IEC 61439-2
    Produktzertifizierungen
    ASEFA
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Datum 18.07.18
    Größe 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Mounting plate for vertical fixed NSX-INS-INV630 with toggle, in duct W = 250 mm (Version 1.0)
    M.PL.V.FIX.NS-INS630 TOG.W250 (Version 1.0)
    Datum 30.07.13
    Größe 155.3 KB
    Datum 30.07.13
    Größe 379 KB
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    M.plate V. fix. NS-INS630 tog. W250 (Version 00)
    Datum 26.05.18
    Größe 2.5 MB
    Katalogseiten
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    UF en largeur de 300 mm - Compact NR100/630 (Version 1.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.