Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Prisma Plus, System G, Montageplatte für INF32-40

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Kompatible Produktfamilie
    Prisma G
    Produkt oder Komponententyp
    Montageplatte
    Zubehör-/Teilekategorie
    Installationszubehör
    installiertes Gerät
    Fupact : befestigt INF32 - Steuerung: verlängerter Drehantrieb - vertikal Anlage
    Fupact : befestigt INF32 - Steuerung: verlängerter Drehantrieb - horizontal Anlage
    Fupact : befestigt INF40 - Steuerung: verlängerter Drehantrieb - vertikal Anlage
    Beschreibung Pole
    1x 3P : befestigt : INF32 horizontal Anlage
    1x 4P : befestigt : INF32 horizontal Anlage
    4x 3P : befestigt : INF32 vertikal Anlage
    4x 3P : befestigt : INF40 vertikal Anlage
    3x 4P : befestigt : INF32 vertikal Anlage
    3x 4P : befestigt : INF40 vertikal Anlage
    Zusatzmerkmale
    Installationsbeschreibung
    Bodengehäuse - Breite 600 mm
    Wandgehäuse - Breite 600 mm
    Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)
    3 Module : INF32, direkt in 600 mm breit Bodengehäuse
    3 Module : INF32, direkt in 600 mm breit Wandgehäuse
    3 Module : INF40, direkt in 600 mm breit Bodengehäuse
    3 Module : INF40, direkt in 600 mm breit Wandgehäuse
    Höhe
    150 mm
    Produktgewicht
    0,9 kg
    Oberflächenfinish
    Matt
    Glatt
    Schutzbehandlung
    Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
    Farbe
    Weiß RAL 9001
    Montage
    Normen
    IEC 61439-2
    Produktzertifizierungen
    ASEFA
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Datum 18.07.18
    Größe 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    M.PL.INF32/40 A (Version 1.0)
    Datum 30.07.13
    Größe 477.5 KB
    Datum 30.07.13
    Größe 147.9 KB
    Mounting plate for INF32-40 (Version 1.0)
    Datum 06.03.19
    Größe 100.2 KB
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Mounting plate for INF32/40 (Version 00)
    Datum 26.05.18
    Größe 1.1 MB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 04.04.19
    Größe 200 B
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 04.04.19
    Größe 200 B
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.