Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Bild 03144 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Bild 03144 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Prisma Plus,G System,Montageplatte,vertikal NSX100-250 Wartung in Kanal

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Für das Produkt 03144 gibt es leider keinen Ersatz. Bitte kontaktieren Sie unseren Service.
  • Verfügbarkeit
    Nicht mehr lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Kompatible Produktfamilie
    Prisma G
    Produkt oder Komponententyp
    Montageplatte
    Zubehör-/Teilekategorie
    Installationszubehör
    Beschreibung der Montageplatte
    Isolierend
    installiertes Gerät
    Compact : befestigt INV250 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : befestigt NSX100...160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Compact : befestigt NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Compact : befestigt NSX100...160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Compact : befestigt NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Compact : befestigt INV100 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : befestigt INV160 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : befestigt INV200 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Beschreibung Pole
    1x 4P : befestigt : INV250 vertikal Anlage
    1x 4P : befestigt : INV100 vertikal Anlage
    1x 4P : befestigt : INV160 vertikal Anlage
    1x 4P : befestigt : INV200 vertikal Anlage
    1x 4P : befestigt : NSX100...160 vertikal Anlage
    1x 4P : befestigt : NSX250 vertikal Anlage
    Zusatzmerkmale
    Installationsbeschreibung
    Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm
    Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm
    Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)
    12 Module : INV100, direkt in 300 mm breit bodenstehender Kanal
    12 Module : INV100, direkt in 300 mm breit wandmontierter Kanal
    12 Module : INV160, direkt in 300 mm breit bodenstehender Kanal
    12 Module : INV160, direkt in 300 mm breit wandmontierter Kanal
    12 Module : INV200, direkt in 300 mm breit bodenstehender Kanal
    12 Module : INV200, direkt in 300 mm breit wandmontierter Kanal
    12 Module : INV250, direkt in 300 mm breit bodenstehender Kanal
    12 Module : INV250, direkt in 300 mm breit wandmontierter Kanal
    9 Module : NSX100...160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 300 mm breit bodenstehender Kanal
    9 Module : NSX100...160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 300 mm breit wandmontierter Kanal
    9 Module : NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 300 mm breit bodenstehender Kanal
    9 Module : NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 300 mm breit wandmontierter Kanal
    9 Module : NSX100...160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 300 mm breit bodenstehender Kanal
    9 Module : NSX100...160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 300 mm breit wandmontierter Kanal
    9 Module : NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 300 mm breit bodenstehender Kanal
    9 Module : NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 300 mm breit wandmontierter Kanal
    Höhe
    150 mm
    Breite
    300 mm
    Produktgewicht
    0,74 kg
    Material
    Steel
    Oberflächenfinish
    Matt
    Glatt
    Schutzbehandlung
    Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
    Farbe
    Weiß RAL 9001
    Montage
    Normen
    NF C 15-100
    IEC 61439-2
    Nachhaltigkeit
    ROHS
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    M.pl. 250/400A 1-piece tarif W250 (Version 00)
    Datum 01.12.15
    Größe 1.2 MB
    Katalogseiten
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    UF - Branchement “Tarif jaune (Version 1.0)
    Datum 05.01.17
    Größe 2.5 MB
    UF - Branchement “Tarif jaune (Version 1.1)
    Datum 02.10.11
    Größe 1.5 MB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 28.02.19
    Größe 200 B
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.