Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Frontplatte für 1 Drei-Phasen-Messgerät in Führung

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Kompatible Produktfamilie
    Prisma P
    Prisma G
    Pack 160
    Produkt oder Komponententyp
    Isolierplatte
    Zubehör-/Teilekategorie
    Installationszubehör
    installiertes Gerät
    Leistungsmesser : kilowatt-hour meters - vertikal Anlage
    Beschreibung Pole
    2x 4P : kilowatt-hour meters vertikal Anlage
    3x 2P : kilowatt-hour meters vertikal Anlage
    Zusatzmerkmale
    Installationsbeschreibung
    Bodengehäuse - Breite 600 mm
    Wandgehäuse - Breite 600 mm
    Gehäuse - Breite 650 mm, Tiefe 400 mm
    Paketgehäuse - Breite 555 mm
    Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)
    9 Module : kilowatt-hour meters in 600 mm breit Bodengehäuse
    9 Module : kilowatt-hour meters in 600 mm breit Wandgehäuse
    9 Module : kilowatt-hour meters in 650 mm breit Gehäuse
    9 Module : kilowatt-hour meters in 555 mm breit Paketgehäuse
    6 Module : kilowatt-hour meters in 600 mm breit Bodengehäuse
    6 Module : kilowatt-hour meters in 600 mm breit Wandgehäuse
    6 Module : kilowatt-hour meters in 650 mm breit Gehäuse
    6 Module : kilowatt-hour meters in 555 mm breit Paketgehäuse
    Breite
    600 mm
    Produktgewicht
    0,66 kg
    Farbe
    Weiß RAL 9001
    Montage
    Normen
    IEC 61439-2
    Produktzertifizierungen
    ASEFA
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Datum 05.10.18
    Größe 85.6 MB
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Datum 18.07.18
    Größe 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CLASS 2 INSULATING PLATE W600/W650 (Version 1.0)
    Datum 06.03.19
    Größe 63.9 KB
    Prisma Plus - G & P System - Front plate for 1 three-phase meter in duct (Version 1.0)
    CLASS 2 INSULATING PLATE W600/W650 (Version 1.0)
    Datum 14.07.18
    Größe 203.5 KB
    Datum 14.07.18
    Größe 89 KB
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    M.PL.FOR 2 3PH (Version 00)
    Datum 18.12.17
    Größe 1.5 MB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.