Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Modulare Frontplatte, 4 Module

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Kompatible Produktfamilie
    Prisma P
    Prisma G
    Pack 160
    Prisma Pack 250
    Produkt oder Komponententyp
    Blende
    Zubehör-/Teilekategorie
    Installationszubehör
    Typ der Frontplatte
    Modular
    Aussparung
    installiertes Gerät
    Multi 9 : befestigt modulares Gerät
    Acti 9 : befestigt modulares Gerät
    Vigilohm : IM20
    Vigilohm : IM20H
    Vigilohm : IM10
    Vigilohm : IM10H
    Compact : befestigt INS40 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : befestigt INS63 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : befestigt INS100 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : befestigt INS125 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : befestigt INS160 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Beschreibung Pole
    1x 3P : modulare Schiene Träger : INS100 vertikal Anlage
    1x 4P : modulare Schiene Träger : INS100 vertikal Anlage
    1x 3P : modulare Schiene Träger : INS125 vertikal Anlage
    1x 4P : modulare Schiene Träger : INS125 vertikal Anlage
    1x 3P : modulare Schiene Träger : INS160 vertikal Anlage
    1x 4P : modulare Schiene Träger : INS160 vertikal Anlage
    1x 3P : modulare Schiene Träger : INS40 vertikal Anlage
    1x 4P : modulare Schiene Träger : INS40 vertikal Anlage
    1x 3P : modulare Schiene Träger : INS63 vertikal Anlage
    1x 4P : modulare Schiene Träger : INS63 vertikal Anlage
    Zusatzmerkmale
    Gehäuse-/Schaltschrankbeschr.
    Bodengehäuse - Breite 600 mm
    Wandgehäuse - Breite 600 mm
    Gehäuse - Breite 650 mm, Tiefe 400 mm
    Paketgehäuse - Breite 600 mm
    Paketgehäuse - Breite 555 mm
    Anschlussposition
    Direktverbindung
    9-mm-Raster
    48
    Anz. Module (18 mm) je Zeile
    24
    Anzahl von vertikalen Modulen (50 mm)
    4
    Normen
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Produktzertifizierungen
    ASEFA
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Höhe
    200 mm
    Breite
    500 mm
    Produktgewicht
    0,72 kg
    Material
    Steel
    Oberflächenfinish
    Matt
    Glatt
    Schutzbehandlung
    Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
    Farbe
    Weiß RAL 9001
    Montage
    Schutzart (IK)
    IK07 entspricht EN/IEC 62262
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Datum 05.10.18
    Größe 85.6 MB
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Datum 18.07.18
    Größe 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    MODULAR FRONT PLATE 4M (Version 1.0)
    Datum 30.07.13
    Größe 508.7 KB
    Datum 30.07.13
    Größe 786.9 KB
    CAD files for 03204: Modular front plate, 4 modules (Version 1.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    System G adaptater W250 (Version 00)
    Datum 15.02.19
    Größe 686.4 KB
    Système G adapter W250/500 (Version 00)
    Datum 26.05.18
    Größe 703.4 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.04.19
    Größe 200 B
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.04.19
    Größe 200 B
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.