Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Frontplatte für vertikalen NSX630mit Drehgriff oder Motormechanismus

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Kompatible Produktfamilie
    Prisma P
    Prisma G
    Produkt oder Komponententyp
    Blende
    Zubehör-/Teilekategorie
    Installationszubehör
    Typ der Frontplatte
    Aussparung
    installiertes Gerät
    Compact : befestigt NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Compact : befestigt NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Compact : steckbar NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Compact : steckbar NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Compact : Einschubtechnik NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Compact : Einschubtechnik NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Compact : befestigt NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : befestigt NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : steckbar NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : steckbar NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : Einschubtechnik NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : Einschubtechnik NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : befestigt NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motorantrieb - vertikal Anlage
    Compact : befestigt NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motorantrieb - vertikal Anlage
    Compact : steckbar NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motorantrieb - vertikal Anlage
    Compact : steckbar NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motorantrieb - vertikal Anlage
    Compact : Einschubtechnik NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motorantrieb - vertikal Anlage
    Compact : Einschubtechnik NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motorantrieb - vertikal Anlage
    Easypact : befestigt CVS400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Easypact : befestigt CVS630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Beschreibung Pole
    1x 4P : Montageplatte Träger : NSX400 vertikal Anlage
    1x 3P : Montageplatte Träger : CVS400 vertikal Anlage
    1x 4P : Montageplatte Träger : CVS400 vertikal Anlage
    1x 3P : Montageplatte Träger : CVS630 vertikal Anlage
    1x 4P : Montageplatte Träger : CVS630 vertikal Anlage
    1x 3P : Montageplatte Träger : NSX400 vertikal Anlage
    1x 3P : Montageplatte Träger : NSX630 vertikal Anlage
    1x 4P : Montageplatte Träger : NSX630 vertikal Anlage
    Betriebsart
    Vertikal
    Zusatzmerkmale
    Gehäuse-/Schaltschrankbeschr.
    Bodengehäuse - Breite 600 mm
    Wandgehäuse - Breite 600 mm
    Gehäuse - Breite 650 mm, Tiefe 400 mm
    Anschlussposition
    Direktverbindung
    Linergy FC
    Anzahl von vertikalen Modulen (50 mm)
    9
    Normen
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Produktzertifizierungen
    ASEFA
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Höhe
    450 mm
    Breite
    500 mm
    Produktgewicht
    1,72 kg
    Material
    Steel
    Oberflächenfinish
    Matt
    Glatt
    Schutzbehandlung
    Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
    Farbe
    Weiß RAL 9001
    Montage
    Schutzart (IK)
    IK07 entspricht EN/IEC 62262
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Datum 18.07.18
    Größe 73.3 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Datum 05.10.18
    Größe 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    FR.PL.V.NS630ROT/MOT. (Version 1.0)
    Datum 30.07.13
    Größe 494.9 KB
    Datum 30.07.13
    Größe 1.3 MB
    Front plate for vertical NSX630 with rotary handle or motor mechanism (Version 1.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    M.plate V. fix. NS-INS250 rot. W250 (Version 00)
    Datum 26.05.18
    Größe 4.2 MB
    Katalogseiten
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    UF - Branchement “Tarif jaune (Version 1.1)
    Datum 02.10.11
    Größe 1.5 MB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.04.19
    Größe 200 B
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.04.19
    Größe 200 B
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.