Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Frontplatte für horizontal befestigt Vigi NSX250,mit Kipphebel/Drehgriff

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Kompatible Produktfamilie
    Prisma G
    Prisma Pack 250
    Produkt oder Komponententyp
    Blende
    Zubehör-/Teilekategorie
    Installationszubehör
    Typ der Frontplatte
    Aussparung
    installiertes Gerät
    Compact : befestigt NSX100...160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - horizontal Anlage
    Compact : befestigt NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - horizontal Anlage
    Compact : befestigt NSX100...160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - horizontal Anlage
    Compact : befestigt NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - horizontal Anlage
    Easypact : befestigt CVS100...160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - horizontal Anlage
    Easypact : befestigt CVS250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - horizontal Anlage
    Compact : befestigt NSX100...250 and ammeter ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - horizontal Anlage
    Enerlin''X : befestigt FDM121 - Steuerung: Fernsteuerung - vertikal Anlage
    Beschreibung Pole
    1x 4P : Montageplatte Träger : CVS100...160 horizontal Anlage
    1x 3P : Montageplatte Träger : CVS100...160 horizontal Anlage
    1x 4P : Montageplatte Träger : CVS250 horizontal Anlage
    1x 3P : Montageplatte Träger : CVS250 horizontal Anlage
    1x 3P : Montageplatte Träger : NSX100...160 horizontal Anlage
    1x 4P : Montageplatte Träger : NSX100...160 horizontal Anlage
    1x 3P : Montageplatte Träger : NSX250 horizontal Anlage
    1x 4P : Montageplatte Träger : NSX250 horizontal Anlage
    1x 3P : Montageplatte Träger : NSX100...250 and ammeter horizontal Anlage
    1x 4P : Montageplatte Träger : NSX100...250 and ammeter horizontal Anlage
    Zusatzmerkmale
    Gehäuse-/Schaltschrankbeschr.
    Bodengehäuse - Breite 600 mm
    Wandgehäuse - Breite 600 mm
    Paketgehäuse - Breite 600 mm
    Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    Anschlussposition
    Direktverbindung
    Anzahl von vertikalen Modulen (50 mm)
    4
    Normen
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Produktzertifizierungen
    ASEFA
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Höhe
    200 mm
    Produktgewicht
    0,8 kg
    Oberflächenfinish
    Matt
    Glatt
    Schutzbehandlung
    Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
    Farbe
    Weiß RAL 9001
    Montage
    Schutzart (IK)
    IK07 entspricht EN/IEC 62262
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Datum 18.07.18
    Größe 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    FR.PL.HZ. NSX FIX/MAN (Version 1.0)
    Datum 25.07.13
    Größe 964.9 KB
    Datum 25.07.13
    Größe 570.1 KB
    Front plate for horizontal fixed Vigi NSX250, with toggle or rotary handle (Version 1.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    M.plate V. fix. NS-INS250 rot. W250 (Version 00)
    Datum 26.05.18
    Größe 4.2 MB
    Katalogseiten
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    UF - Branchement “Tarif jaune (Version 1.1)
    Datum 02.10.11
    Größe 1.5 MB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.04.19
    Größe 200 B
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.04.19
    Größe 200 B
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.