Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Einstellbare modulare Geräteschiene, B = 400mm

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Kompatible Produktfamilie
    Prisma P
    Produkt oder Komponententyp
    Schiene
    Zubehör-/Teilekategorie
    Installationszubehör
    Schienentyp
    Modular
    Verstellbar
    installiertes Gerät
    Multi 9 : befestigt modulares Gerät
    Acti 9 : befestigt modulares Gerät
    Multi 9 : befestigt modulares Gerät <= 40 A
    Acti 9 : befestigt modulares Gerät <= 40 A
    Multi 9 : befestigt NG125 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter
    Compact : befestigt NG160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter
    Compact : befestigt NSA125...160 - Steuerung: Kippschalter
    Compact : befestigt INS40 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : befestigt INS63 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : befestigt INS100 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : befestigt INS125 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : befestigt INS160 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : befestigt NG160 NA ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter
    Beschreibung Pole
    1x 3P : befestigt : NG125
    1x 4P : befestigt : NG125
    1x 3P : befestigt : NG160
    1x 3P : befestigt : NG160 NA
    1x 4P : befestigt : NG160
    1x 4P : befestigt : NG160 NA
    1x 3P : befestigt : NSA125...160
    1x 4P : befestigt : NSA125...160
    1x 3P : befestigt : INS40 vertikal Anlage
    1x 3P : befestigt : INS63 vertikal Anlage
    1x 3P : befestigt : INS100 vertikal Anlage
    1x 3P : befestigt : INS125 vertikal Anlage
    1x 3P : befestigt : INS160 vertikal Anlage
    1x 4P : befestigt : INS40 vertikal Anlage
    1x 4P : befestigt : INS63 vertikal Anlage
    1x 4P : befestigt : INS100 vertikal Anlage
    1x 4P : befestigt : INS125 vertikal Anlage
    1x 4P : befestigt : INS160 vertikal Anlage
    Zusatzmerkmale
    Installationsbeschreibung
    Gehäuse - Breite 400 mm 400 mm
    Gehäuse-Nennhöhe
    2000 mm
    Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)
    4 Module : INS100 , direkt in 400 mm breit Gehäuse
    5 Module : INS100 , direkt in 400 mm breit Gehäuse
    4 Module : INS125 , direkt in 400 mm breit Gehäuse
    5 Module : INS125 , direkt in 400 mm breit Gehäuse
    4 Module : INS160 , direkt in 400 mm breit Gehäuse
    5 Module : INS160 , direkt in 400 mm breit Gehäuse
    4 Module : INS40 , direkt in 400 mm breit Gehäuse
    4 Module : INS63 , direkt in 400 mm breit Gehäuse
    3 Module : modulares Gerät <= 40 A , direkt in 400 mm breit Gehäuse
    4 Module : modulares Gerät , direkt in 400 mm breit Gehäuse
    5 Module : NG125 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 400 mm breit Gehäuse
    5 Module : NG160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 400 mm breit Gehäuse
    5 Module : NG160 NA ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 400 mm breit Gehäuse
    5 Module : NSA125...160 , direkt in 400 mm breit Gehäuse
    9-mm-Raster
    20
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Höhe
    35 mm
    Breite
    270 mm
    Tiefe
    15 mm
    Produktgewicht
    0,76 kg
    Farbe
    Natur
    Material
    Metall
    Montage
    Normen
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Produktzertifizierungen
    ASEFA
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Datum 05.10.18
    Größe 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Adjustable modular device rail, W = 400 mm (Version 1.0)
    Adjustable modular device rail, W = 400 mm (Version 1.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Adjustable modular device rail, W400 (Version 00)
    Datum 04.06.18
    Größe 500.9 KB
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Version 1.0)
    Datum 21.09.17
    Größe 297.9 KB
    Katalogseiten
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    UF L = 400 mm - Appareillage modulaire (Version 1.1)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Prisma P - PEP (Version 1.0)
    Datum 14.11.17
    Größe 269.6 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 08.03.19
    Größe 200 B
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 08.03.19
    Größe 200 B
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.