Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Prisma Plus, System P, Montageplatte, NSX100-250 Drehantrieb, Motor, 4p

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Kompatible Produktfamilie
    Prisma P
    Produkt oder Komponententyp
    Montageplatte
    Zubehör-/Teilekategorie
    Installationszubehör
    installiertes Gerät
    Compact : befestigt NSX100...160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - horizontal Anlage
    Compact : befestigt NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - horizontal Anlage
    Easypact : befestigt CVS100...160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - horizontal Anlage
    Easypact : befestigt CVS250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - horizontal Anlage
    Compact : befestigt NSX100...160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motorantrieb - horizontal Anlage
    Compact : befestigt NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motorantrieb - horizontal Anlage
    Compact : steckbar NSX100...160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - horizontal Anlage
    Compact : steckbar NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - horizontal Anlage
    Compact : befestigt NSX100...160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - horizontal Anlage
    Compact : befestigt NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - horizontal Anlage
    Easypact : befestigt CVS100...160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - horizontal Anlage
    Easypact : befestigt CVS250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - horizontal Anlage
    Compact : befestigt NSX100...160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motorantrieb - horizontal Anlage
    Compact : befestigt NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motorantrieb - horizontal Anlage
    Compact : steckbar NSX100...160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - horizontal Anlage
    Compact : steckbar NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - horizontal Anlage
    Compact : steckbar NSX100...160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - horizontal Anlage
    Compact : steckbar NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - horizontal Anlage
    Compact : steckbar NSX100...160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motorantrieb - horizontal Anlage
    Compact : steckbar NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motorantrieb - horizontal Anlage
    Compact : steckbar NSX100...160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motorantrieb - horizontal Anlage
    Compact : steckbar NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motorantrieb - horizontal Anlage
    Compact : steckbar NSX100...160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - horizontal Anlage
    Compact : steckbar NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - horizontal Anlage
    Beschreibung Pole
    1x 4P : befestigt : NSX100...160 horizontal Anlage
    1x 4P : befestigt : NSX250 horizontal Anlage
    1x 4P : befestigt : CVS100...160 horizontal Anlage
    1x 4P : befestigt : CVS250 horizontal Anlage
    1x 4P : steckbar : NSX100...160 horizontal Anlage
    1x 4P : steckbar : NSX250 horizontal Anlage
    Zusatzmerkmale
    Installationsbeschreibung
    Gehäuse - Breite 650 mm, Tiefe 400 mm
    Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)
    4 Module : CVS100...160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breit Gehäuse
    4 Module : CVS250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breit Gehäuse
    4 Module : NSX100...160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breit Gehäuse
    4 Module : NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breit Gehäuse
    4 Module : CVS100...160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breit Gehäuse
    4 Module : CVS250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breit Gehäuse
    4 Module : NSX100...160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breit Gehäuse
    4 Module : NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breit Gehäuse
    Höhe
    200 mm
    Produktgewicht
    2,36 kg
    Oberflächenfinish
    Matt
    Glatt
    Schutzbehandlung
    Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
    Farbe
    Weiß RAL 9001
    Montage
    Normen
    IEC 61439-2
    Produktzertifizierungen
    ASEFA
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Datum 05.10.18
    Größe 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    M.PL.HZ.FIXED PLUG-IN NS250 4P (Version 1.0)
    Datum 31.07.13
    Größe 473.8 KB
    Datum 31.07.13
    Größe 475.3 KB
    M.PL.HZ.FIXED PLUG-IN NS250 4P (Version 1.0)
    Datum 31.07.13
    Größe 1 MB
    Datum 31.07.13
    Größe 688.3 KB
    Mounting plate for horiz. fixed or plug-in NSX250 rot. handle-mot. mechanism, 4P (Version 1.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    M.plate Hz. fix/plug-in NS250 3-4P (Version 00)
    Datum 25.05.18
    Größe 4.8 MB
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Version 1.0)
    Datum 21.09.17
    Größe 297.9 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Prisma P - PEP (Version 1.0)
    Datum 14.11.17
    Größe 269.6 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 08.03.19
    Größe 200 B
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 08.03.19
    Größe 200 B
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.