Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Montageplatte für horizontalen NSX250 Quellenumschalter mit Motormech.

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Kompatible Produktfamilie
    Prisma P
    Produkt oder Komponententyp
    Montageplatte
    Zubehör-/Teilekategorie
    Installationszubehör
    installiertes Gerät
    Stromquellenwechsel : befestigt UA controller - horizontal Anlage
    Stromquellenwechsel : befestigt BA controller - horizontal Anlage
    Stromquellenwechsel : befestigt NSX100...250 source changeover - Steuerung: Fernsteuerung - horizontal Anlage
    Beschreibung Pole
    2x 3P : befestigt : NSX100...250 source changeover horizontal Anlage
    2x 4P : befestigt : NSX100...250 source changeover horizontal Anlage
    Zusatzmerkmale
    Installationsbeschreibung
    Gehäuse - Breite 650 mm, Tiefe 400 mm
    Gehäuse - Breite 650 mm, Tiefe 600 mm
    Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)
    4 Module : BA controller, direkt in 650 mm breit Gehäuse
    8 Module : NSX100...250 source changeover, direkt in 650 mm breit Gehäuse
    4 Module : UA controller, direkt in 650 mm breit Gehäuse
    Höhe
    200 mm
    Produktgewicht
    3 kg
    Oberflächenfinish
    Matt
    Glatt
    Schutzbehandlung
    Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
    Farbe
    Weiß RAL 9001
    Montage
    Normen
    IEC 61439-2
    Produktzertifizierungen
    ASEFA
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Datum 05.10.18
    Größe 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Mounting plate for horizontal NSX250 source changeover with motor mechanism (Version 1.0)
    M.PL.HZ.NS250 C/O MOT.OR UA/BA (Version 1.0)
    Datum 31.07.13
    Größe 210.4 KB
    Datum 31.07.13
    Größe 222.3 KB
    M.PL.HZ.NS250 C/O MOT.OR UA/BA (Version 1.0)
    Datum 31.07.13
    Größe 500.8 KB
    Datum 31.07.13
    Größe 483.8 KB
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    M.pl. Hz. NS250 c/over mot. (Version 00)
    Datum 26.05.18
    Größe 1.8 MB
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Version 1.0)
    Datum 21.09.17
    Größe 297.9 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Prisma P - PEP (Version 1.0)
    Datum 14.11.17
    Größe 269.6 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.