Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Prisma Plus,System P,Montageplatte f. vert. Festeinbau NSX100-160,Kipph.

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Kompatible Produktfamilie
    Prisma P
    Produkt oder Komponententyp
    Montageplatte
    Zubehör-/Teilekategorie
    Installationszubehör
    installiertes Gerät
    Compact : befestigt INS250 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : befestigt INV250 - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Compact : befestigt NSX100...160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Compact : befestigt NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Compact : befestigt NSX100...160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Compact : befestigt NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Easypact : befestigt CVS100...160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Easypact : befestigt CVS250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Easypact : befestigt CVS100...160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Easypact : befestigt CVS250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
    Beschreibung Pole
    1x 3P : befestigt : INS250 vertikal Anlage
    1x 3P : befestigt : INV250 vertikal Anlage
    1x 4P : befestigt : INS250 vertikal Anlage
    1x 4P : befestigt : INV250 vertikal Anlage
    4x 3P : befestigt : NSX100...160 vertikal Anlage
    4x 3P : befestigt : NSX250 vertikal Anlage
    4x 3P : befestigt : CVS100...160 vertikal Anlage
    4x 3P : befestigt : CVS250 vertikal Anlage
    3x 4P : befestigt : NSX100...160 vertikal Anlage
    3x 4P : befestigt : NSX250 vertikal Anlage
    3x 4P : befestigt : CVS100...160 vertikal Anlage
    3x 4P : befestigt : CVS250 vertikal Anlage
    3x 3P : befestigt : INS250 vertikal Anlage
    2x 4P : befestigt : INS250 vertikal Anlage
    3x 3P : befestigt : INV250 vertikal Anlage
    2x 4P : befestigt : INV250 vertikal Anlage
    Zusatzmerkmale
    Installationsbeschreibung
    Gehäuse - Breite 650 mm, Tiefe 400 mm
    Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)
    9 Module : CVS100...160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breit Gehäuse
    9 Module : CVS250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breit Gehäuse
    7 Module : INS250, Linergy FC in 650 mm breit Gehäuse
    9 Module : INS250, direkt in 650 mm breit Gehäuse
    7 Module : INV250, Linergy FC in 650 mm breit Gehäuse
    9 Module : INV250, direkt in 650 mm breit Gehäuse
    6 Module : NSX100...160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , Linergy FC in 650 mm breit Gehäuse
    8 Module : NSX100...160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breit Gehäuse
    7 Module : NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , Linergy FC in 650 mm breit Gehäuse
    9 Module : NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breit Gehäuse
    11 Module : CVS100...160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breit Gehäuse
    11 Module : CVS250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breit Gehäuse
    8 Module : NSX100...160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Linergy FC in 650 mm breit Gehäuse
    10 Module : NSX100...160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breit Gehäuse
    9 Module : NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Linergy FC in 650 mm breit Gehäuse
    11 Module : NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breit Gehäuse
    Höhe
    150 mm
    Produktgewicht
    1.28 kg
    Oberflächenfinish
    Matt
    Glatt
    Schutzbehandlung
    Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
    Farbe
    Weiß RAL 9001
    Montage
    Normen
    IEC 61439-2
    Produktzertifizierungen
    ASEFA
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Datum 05.10.18
    Größe 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    M.PL.3-4V.FIXED NS-INS250 TOG. (Version 1.0)
    Datum 31.07.13
    Größe 687.9 KB
    Datum 31.07.13
    Größe 529.9 KB
    CAD files for 03420: Mounting plate for vertical fixed NSX-INS-INV250 with toggle (Version 1.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    M.plate 3-4 V. fix. NS-INS250 tog. (Version 00)
    Datum 05.11.18
    Größe 1.4 MB
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Version 1.0)
    Datum 21.09.17
    Größe 297.9 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Prisma P - PEP (Version 1.0)
    Datum 14.11.17
    Größe 269.6 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 08.03.19
    Größe 200 B
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 08.03.19
    Größe 200 B
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.