Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Montageplatte für vertikalen NSX-INS250 Quellenumschalter mit Drehgriff

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Kompatible Produktfamilie
    Prisma P
    Produkt oder Komponententyp
    Montageplatte
    Zubehör-/Teilekategorie
    Installationszubehör
    installiertes Gerät
    Compact : befestigt INS250 source changeover - Steuerung: mechanische Verriegelung - vertikal Anlage
    Compact : befestigt INV250 source changeover - Steuerung: mechanische Verriegelung - vertikal Anlage
    Compact : befestigt INS250 source changeover - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage
    Stromquellenwechsel : befestigt NSX100...250 source changeover - Steuerung: mechanische Verriegelung - vertikal Anlage
    Beschreibung Pole
    2x 3P : befestigt : NSX100...250 source changeover vertikal Anlage
    2x 3P : befestigt : INS250 source changeover vertikal Anlage
    2x 3P : befestigt : INV250 source changeover vertikal Anlage
    2x 4P : befestigt : NSX100...250 source changeover vertikal Anlage
    2x 4P : befestigt : INS250 source changeover vertikal Anlage
    2x 4P : befestigt : INV250 source changeover vertikal Anlage
    Zusatzmerkmale
    Installationsbeschreibung
    Gehäuse - Breite 650 mm, Tiefe 400 mm
    Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)
    9 Module : INS250 source changeover, direkt in 650 mm breit Gehäuse
    9 Module : INV250 source changeover, direkt in 650 mm breit Gehäuse
    10 Module : NSX100...250 source changeover, direkt in 650 mm breit Gehäuse
    Höhe
    289 mm
    Breite
    536 mm
    Produktgewicht
    3,3 kg
    Oberflächenfinish
    Matt
    Glatt
    Schutzbehandlung
    Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
    Farbe
    Weiß RAL 9001
    Montage
    Normen
    IEC 61439-2
    Produktzertifizierungen
    ASEFA
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Datum 05.10.18
    Größe 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Mounting plate for vertical NSX-INS250 source changeover with rotary handle (Version 1.0)
    M.PL.V.NS-INS250 C/OVER ROT. (Version 1.0)
    Datum 31.07.13
    Größe 437.3 KB
    Datum 31.07.13
    Größe 900.1 KB
    M.PL.V.NS-INS250 C/OVER ROT. (Version 1.0)
    Datum 31.07.13
    Größe 254.1 KB
    Datum 31.07.13
    Größe 294.4 KB
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    M.pl. V. NS-INS250c/over rot. (Version 00)
    Datum 26.05.18
    Größe 2 MB
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Version 1.0)
    Datum 21.09.17
    Größe 297.9 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Prisma P - PEP (Version 1.0)
    Datum 14.11.17
    Größe 269.6 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 08.03.19
    Größe 200 B
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 08.03.19
    Größe 200 B
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.