Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Messgehäuse, plombiert

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Produkt oder Komponententyp
    CT-Gehäuse 630/1600 A-Messung
    Zubehör-/Teilekategorie
    Busbar-Zubehör
    Kompatible Produktfamilie
    Prisma P : Schrank
    zusätzliche Informationen
    CT-Gehäuse 630/1600 A-Messung
    Gehäuse mit durch Blei abdichtbaren Platten vorne oder hinten
    Die obere u.untere Platte haben Vorpräg.f.d.Einführen v.Leit.oder Schienen
    Zusatzmerkmale
    Gehäuse-/Schaltschrankbeschr.
    Gehäuse width: 650 mm
    Zielort Produkt
    Für Gerätefach mit 400 mm tiefen Rahmen
    Für Gerätefach mit 600 mm tiefen Schrank
    Packungsinhalt
    2 tiefeneinstellbare Stützen
    2 Längs-Querteile mit Bohrungen
    Anzahl von vertikalen Modulen (50 mm)
    12
    Höhe
    571 mm
    Breite
    575 mm
    Produktgewicht
    18,34 kg
    Material
    Steel
    Oberflächenfinish
    Matt
    Glatt
    Schutzbehandlung
    Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    MEASUR.CASING LEAD-SEALABLE (Version 1.0)
    Datum 05.09.13
    Größe 837.3 KB
    Datum 05.09.13
    Größe 336 KB
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Measurement CT casing, lead-sealable (Version 00)
    Datum 18.12.17
    Größe 2.5 MB
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Version 1.0)
    Datum 21.09.17
    Größe 297.9 KB
    Katalogseiten
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    UF - “Tarif vert” service connection - Case TI (Version 1.0)
    Informations pratiques (Version 1.0)
    Datum 02.10.11
    Größe 4.8 MB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Prisma P - PEP (Version 1.0)
    Datum 14.11.17
    Größe 269.6 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 08.03.19
    Größe 200 B
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 08.03.19
    Größe 200 B
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.