Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Flache Rückplatte, 36 Module 660mm breit

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Kompatible Produktfamilie
    Prisma P
    Produkt oder Komponententyp
    Rückplatte
    Zubehör-/Teilekategorie
    Installationszubehör
    Beschreibung der Montageplatte
    Gerade
    Zusatzmerkmale
    Installationsbeschreibung
    Gehäuse - Breite 800 mm, Tiefe 400 mm
    Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)
    36 Module in 800 mm breit Gehäuse
    Höhe
    1794 mm
    Breite
    675 mm
    Tiefe
    35 mm
    Produktgewicht
    30 kg
    Oberflächenfinish
    Matt
    Glatt
    Schutzbehandlung
    Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
    Farbe
    Weiß RAL 9001
    Montage
    Normen
    IEC 61439-2
    Produktzertifizierungen
    ASEFA
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Datum 05.10.18
    Größe 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Plain backplate, 36 modules 660 mm wide (Version 1.0)
    W800 PLAIN BACKPLATE 36M (Version 1.0)
    Datum 27.09.13
    Größe 857.3 KB
    Datum 27.09.13
    Größe 1.2 MB
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Plain backplate 36m (Version 00)
    Datum 26.05.18
    Größe 2.3 MB
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Version 1.0)
    Datum 21.09.17
    Größe 297.9 KB
    Katalogseiten
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    UF - Autres appareils (Version 1.0)
    Datum 29.09.11
    Größe 2.5 MB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Prisma P - PEP (Version 1.0)
    Datum 14.11.17
    Größe 269.6 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.04.19
    Größe 200 B
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.04.19
    Größe 200 B
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.