Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Geschlitzte Montageplatte, 12 Module

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Kompatible Produktfamilie
    Prisma P
    Produkt oder Komponententyp
    Montageplatte
    Zubehör-/Teilekategorie
    Installationszubehör
    Beschreibung der Montageplatte
    Geschlitzt
    Zusatzmerkmale
    Installationsbeschreibung
    Gehäuse - Breite 650 mm, Tiefe 400 mm
    Gehäuse - Breite 650 + 150 mm, Tiefe 400 mm
    Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)
    12 Module in 650 mm breit Gehäuse
    12 Module in 650 + 150 mm breit Gehäuse
    Höhe
    600 mm
    Breite
    375 mm
    Produktgewicht
    3,04 kg
    Oberflächenbehandlung
    Zinc coated
    Farbe
    Weiß RAL 9001
    Montage
    Normen
    IEC 61439-2
    Produktzertifizierungen
    ASEFA
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Datum 05.10.18
    Größe 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Slotted mounting plate, 12 modules (Version 1.0)
    Datum 26.02.19
    Größe 386.8 KB
    SLOTTED M.PL.12M (Version 1.0)
    Datum 08.08.13
    Größe 926.4 KB
    Datum 08.08.13
    Größe 772.7 KB
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Slotted mounting plate (Version 00)
    Datum 18.12.17
    Größe 1.9 MB
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Version 1.0)
    Datum 21.09.17
    Größe 297.9 KB
    Katalogseiten
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    UF - Autres appareils (Version 1.0)
    Datum 29.09.11
    Größe 2.5 MB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Prisma P - PEP (Version 1.0)
    Datum 14.11.17
    Größe 269.6 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 08.03.19
    Größe 200 B
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 08.03.19
    Größe 200 B
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.