Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Frontplatte für horizontalen herausziehbaren NSX250

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Kompatible Produktfamilie
    Prisma P
    Produkt oder Komponententyp
    Blende
    Zubehör-/Teilekategorie
    Installationszubehör
    Typ der Frontplatte
    Aussparung
    installiertes Gerät
    Compact : Einschubtechnik NSX100...160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - horizontal Anlage
    Compact : Einschubtechnik NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - horizontal Anlage
    Compact : Einschubtechnik NSX100...160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - horizontal Anlage
    Compact : Einschubtechnik NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - horizontal Anlage
    Compact : Einschubtechnik NSX100...160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motorantrieb - horizontal Anlage
    Compact : Einschubtechnik NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motorantrieb - horizontal Anlage
    Compact : Einschubtechnik NSX100...160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motorantrieb - horizontal Anlage
    Compact : Einschubtechnik NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Motorantrieb - horizontal Anlage
    Compact : Einschubtechnik NSX100...160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - horizontal Anlage
    Compact : Einschubtechnik NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - horizontal Anlage
    Compact : Einschubtechnik NSX100...160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - horizontal Anlage
    Compact : Einschubtechnik NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - horizontal Anlage
    Beschreibung Pole
    1x 3P : Montageplatte Träger : NSX100...160 horizontal Anlage
    1x 4P : Montageplatte Träger : NSX100...160 horizontal Anlage
    1x 3P : Montageplatte Träger : NSX250 horizontal Anlage
    1x 4P : Montageplatte Träger : NSX250 horizontal Anlage
    Betriebsart
    Horizontal
    Zusatzmerkmale
    Gehäuse-/Schaltschrankbeschr.
    Gehäuse - Breite 650 mm, Tiefe 400 mm
    Anschlussposition
    Direktverbindung
    Anzahl von vertikalen Modulen (50 mm)
    5
    Normen
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Produktzertifizierungen
    ASEFA
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Höhe
    250 mm
    Breite
    500 mm
    Produktgewicht
    1,04 kg
    Material
    Steel
    Oberflächenfinish
    Matt
    Glatt
    Schutzbehandlung
    Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
    Farbe
    Weiß RAL 9001
    Montage
    Schutzart (IK)
    IK07 entspricht EN/IEC 62262
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Datum 05.10.18
    Größe 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Front plate for horizontal withdrawable NSX250 (Version 1.0)
    FR.PL.HZ.WITHD.NS250 (Version 1.0)
    Datum 29.07.13
    Größe 604.7 KB
    Datum 29.07.13
    Größe 749.9 KB
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Version 1.0)
    Datum 21.09.17
    Größe 297.9 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Prisma P - PEP (Version 1.0)
    Datum 14.11.17
    Größe 269.6 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 08.03.19
    Größe 200 B
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 08.03.19
    Größe 200 B
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.