Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Massive Frontplatte, 4 Module, B = 250mm

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Kompatible Produktfamilie
    Prisma P
    Prisma G
    Produkt oder Komponententyp
    Blende
    Zubehör-/Teilekategorie
    Installationszubehör
    Typ der Frontplatte
    Vollblech
    installiertes Gerät
    Altistart : ATS01N103/106FT
    Phaseo : NS/NS-Transformator
    TeSys : befestigt TeSys U - horizontal Anlage
    Beschreibung Pole
    4x 3P : modulare Schiene Träger : TeSys U horizontal Anlage
    Zusatzmerkmale
    Gehäuse-/Schaltschrankbeschr.
    Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm
    Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm
    Gehäuse - Breite 400 mm, Tiefe 400 mm
    Anzahl von vertikalen Modulen (50 mm)
    4
    Normen
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Produktzertifizierungen
    ASEFA
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Höhe
    200 mm
    Breite
    250 mm
    Produktgewicht
    0,48 kg
    Material
    Steel
    Oberflächenfinish
    Matt
    Glatt
    Schutzbehandlung
    Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
    Farbe
    Weiß RAL 9001
    Montage
    Schutzart (IK)
    IK07 entspricht EN/IEC 62262
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Datum 18.07.18
    Größe 73.3 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Datum 05.10.18
    Größe 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PLAIN FR.PL.4M W250 (Version 1.0)
    Datum 30.07.13
    Größe 469.7 KB
    Datum 30.07.13
    Größe 619.7 KB
    Plain front plate, 4 modules, W = 250 mm (Version 1.0)
    Datum 26.02.19
    Größe 114.4 KB
    Katalogseiten
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    UF - Branchement “Tarif jaune (Version 1.1)
    Datum 02.10.11
    Größe 1.5 MB
    UF - Branchement “Tarif jaune (Version 1.0)
    Datum 05.01.17
    Größe 2.5 MB
    UF - Autres - Réserve (Version 1.0)
    Datum 25.05.15
    Größe 125.8 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.04.19
    Größe 200 B
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.04.19
    Größe 200 B
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.