Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Prisma PH, Sichttür für Schaltfeld, B = 700mm, IP55

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Produktname
    Prisma PH
    Schutzart (IP)
    IP55
    Produkt oder Komponententyp
    Tür
    Schrankmontage
    Bodenstehend
    Art der Tür
    Transparent
    gelieferte Ausrüstung
    Griff
    Schlüsselschalter (Schlüssel 405)
    Zusatzmerkmale
    Türöffnungsseite
    Reversibel
    Installationsbeschreibung
    Gehäuse - Breite 700 mm
    Anzahl von vertikalen Modulen (50 mm)
    36
    Gehäusematerial
    Behandeltes Stahlblech
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Höhe
    2000 mm
    Breite
    700 mm
    Farbe
    Weiß RAL 9001
    Montage
    Schutzart (IK)
    IK10 entspricht EN/IEC 62262
    Normen
    EN/IEC 61439-1
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Version 1.0)
    Datum 21.09.17
    Größe 297.9 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Prisma P - PEP (Version 1.0)
    Datum 14.11.17
    Größe 269.6 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.04.19
    Größe 200 B
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.04.19
    Größe 200 B
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.