Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Massive Tür für Wandgehäuse, 21 Module

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Produktname
    Prisma G
    Schutzart (IP)
    IP40 mit Tür
    IP30 ohne Tür
    IP41 mit Tür und Vordach
    IP43 with door, Vordach und IP43-Dichtung
    Produkt oder Komponententyp
    Tür
    Art der Tür
    Einfach
    gelieferte Ausrüstung
    Tür
    Griff
    Schlüsselschalter (Schlüssel 405)
    Anderer Schlüsselschalter und Einsatz (separat zu bestellen)
    Scharnier (x2)
    Zusatzmerkmale
    Türöffnungsseite
    Reversibel
    Anzahl Schlösser
    2
    Türöffnungswinkel
    130°
    Installationsbeschreibung
    Wandgehäuse - Breite 600 mm
    Erweiterungsschaltschrank - Breite 600 mm
    Anzahl von vertikalen Modulen (50 mm)
    21
    Gehäusematerial
    Griff : Polyamid
    Deckelrahmen : behandeltes Stahlblech
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Höhe
    1080 mm
    Breite
    600 mm
    Tiefe
    36 mm
    Produktgewicht
    6,92 kg
    Oberflächenfinish
    Matt
    Glatt
    Farbe
    Weiß RAL 9001
    Montage
    Schutzart (IK)
    IK08 entspricht EN/IEC 62262
    Normen
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Schutzbehandlung
    Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Datum 18.07.18
    Größe 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD files for 08127: Plain door for wall-mounted enclosure, 21 modules (Version 1.0)
    PLAIN DOOR WALL-MOUNT ENC.21M (Version 1.0)
    Datum 08.08.13
    Größe 958.5 KB
    Datum 08.08.13
    Größe 570 KB
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Prisma P and Prisma G: new handle (Version 00)
    Datum 18.12.17
    Größe 7.2 MB
    Prisma Plus G IP 30 enclosure leaflet (Version 00)
    Datum 20.03.19
    Größe 7.4 MB
    Katalogseiten
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Coffrets en largeur de 300 mm (Version 1.0)
    Datum 12.01.17
    Größe 991.5 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.04.19
    Größe 200 B
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.04.19
    Größe 200 B
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.