Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Führung für Standgehäuse, B = 300mm, 30 Module

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Produktname
    Prisma G
    Schutzart (IP)
    IP40 mit Tür
    IP30 ohne Tür
    IP41 mit Tür und Vordach
    IP43 with door, Vordach und IP43-Dichtung
    Produkt oder Komponententyp
    Kanal
    Gehäusetyp
    Funktionsschaltschrank als Satz geliefert
    Geräteanwendung
    Niederspannungsenergieverteilung
    Schrankmontage
    Oberfläche
    Typ der Frontplatte
    Ohne (separat zu bestellen)
    Produktkompatibilität
    Standschrank - Breite 600 mm
    Anzahl von vertikalen Modulen (50 mm)
    30
    Anz. Module (18 mm) je Zeile
    10
    Zusatzmerkmale
    Installationsbeschreibung
    Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm
    Nennisolationsspannung Ui
    1000 V an hinteren Hauptsammelschienen entspricht IEC 61439-2
    Nennstrom [In]
    630 A bei 40 °C entspricht IEC 61439-2
    Nennkurzzeitstrom Icw
    25 kA (1 s) entspricht IEC 61439-2
    Ipk-Nennstoßstrom
    53 kA entspricht IEC 61439-2
    Netzwerkfrequenz
    50/60 Hz
    Gehäusematerial
    Gehäuse : behandeltes Stahlblech
    zusätzliche Informationen
    Kann Seite an Seite und übereinander kombiniert werden
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Höhe
    1680 mm, mit Sockel
    Breite
    300 mm
    Tiefe
    205 mm
    Produktgewicht
    13,42 kg
    Oberflächenfinish
    Matt
    Glatt
    Farbe
    Weiß RAL 9001
    Montage
    Schutzart (IK)
    IK07 ohne Tür entspricht EN/IEC 62262
    IK08 mit Tür
    Schutzbehandlung
    Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
    Normen
    IEC 62208
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Mechanische Festigkeit
    Seismischer Test : 2.5G entspricht IEC 60068-2-57
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Datum 18.07.18
    Größe 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Gaine L300 08273 de 30 modules (Version 1.0)
    Datum 29.04.16
    Größe 3.8 MB
    Datum 29.04.16
    Größe 619.8 KB
    DUCT FLOOR-ST.ENC.W300 30M (Version 1.0)
    Datum 25.07.13
    Größe 601.7 KB
    Datum 25.07.13
    Größe 319 KB
    CAD files for 08273: Duct for floor-standing enclosure, W = 300 mm, 30 modules (Version 1.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Prisma Plus G IP 30 enclosure association leaflet (Version 00)
    Katalogseiten
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Coffrets en largeur de 300 mm (Version 1.0)
    Datum 12.01.17
    Größe 991.5 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.04.19
    Größe 200 B
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.04.19
    Größe 200 B
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.