Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Gehäuseerweiterung, IP55, 7 Module

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Produktname
    Prisma G
    Schutzart (IP)
    IP55 mit Tür
    Produkt oder Komponententyp
    Rückwand
    Gehäusetyp
    Funktionsschaltschrank als Satz geliefert
    Geräteanwendung
    Niederspannungsenergieverteilung
    Schrankmontage
    Oberfläche
    Typ der Frontplatte
    Ohne
    Anzahl von vertikalen Modulen (50 mm)
    7
    Anz. Module (18 mm) je Zeile
    24
    Zusatzmerkmale
    Installationsbeschreibung
    Wandgehäuse - Breite 600 mm
    Nennisolationsspannung Ui
    1000 V an hinteren Hauptsammelschienen entspricht IEC 61439-2
    Nennstrom [In]
    630 A bei 40 °C entspricht IEC 61439-2
    Nennkurzzeitstrom Icw
    25 kA (1 s) entspricht IEC 61439-2
    Ipk-Nennstoßstrom
    53 kA entspricht IEC 61439-2
    Netzwerkfrequenz
    50/60 Hz
    Gehäusematerial
    Hintere Platte : behandeltes Stahlblech
    zusätzliche Informationen
    Kann Seite an Seite und übereinander kombiniert werden
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Höhe
    450 mm
    Breite
    600 mm
    Tiefe
    260 mm
    Produktgewicht
    4.22 kg
    Oberflächenfinish
    Matt
    Glatt
    Farbe
    Weiß RAL 9001
    Montage
    Schutzart (IK)
    IK10 mit Tür entspricht EN/IEC 62262
    Schutzbehandlung
    Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
    Normen
    IEC 62208
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Mechanische Festigkeit
    Seismischer Test : 2.5G entspricht IEC 60068-2-57
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Datum 18.07.18
    Größe 73.3 MB
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Prisma Plus G IP55 enclosure association leaflet (Version 3.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.04.19
    Größe 200 B
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.04.19
    Größe 200 B
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.