Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Massive Tür, IP55, 15 Module

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Produktname
    Prisma G
    Schutzart (IP)
    IP55
    Produkt oder Komponententyp
    Tür
    Art der Tür
    Einfach
    gelieferte Ausrüstung
    Tür
    Griff
    Schlüsselschalter (Schlüssel 405)
    Anderer Schlüsselschalter und Einsatz (separat zu bestellen)
    Scharnier (x2)
    Zusatzmerkmale
    Türöffnungsseite
    Reversibel
    Anzahl Schlösser
    3
    Türöffnungswinkel
    180°
    Installationsbeschreibung
    Wandgehäuse - Breite 600 mm
    Erweiterungsschaltschrank - Breite 600 mm
    Anzahl von vertikalen Modulen (50 mm)
    15
    Gehäusematerial
    Behandeltes Stahlblech
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Höhe
    850 mm
    Breite
    600 mm
    Tiefe
    26 mm
    Produktgewicht
    13,54 kg
    Oberflächenfinish
    Matt
    Glatt
    Farbe
    Weiß RAL 9001
    Montage
    Schutzart (IK)
    IK10 entspricht EN/IEC 62262
    Normen
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Schutzbehandlung
    Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Datum 18.07.18
    Größe 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Plain door, IP55, 15 modules (Version 1.0)
    Datum 26.02.19
    Größe 79.9 KB
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Prisma Plus G IP55 enclosure leaflet (Version 3.0)
    Datum 20.03.19
    Größe 4.8 MB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.04.19
    Größe 200 B
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.04.19
    Größe 200 B
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.