Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Rahmen, B = 650mm, T = 400mm

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Produktname
    Prisma P
    Produkt oder Komponententyp
    Rahmen
    gelieferte Ausrüstung
    Mounting hardware
    Vier Kreuzstücke
    Kombinationsset für Anreihung nebeneinander
    Zwei Rahmen
    zusätzliche Informationen
    Kann Seite an Seite und Rückseite an Rückseite kombiniert werden
    Zusatzmerkmale
    Gehäuse-/Schaltschrankbeschr.
    Gehäuse 650 mm
    Höhe
    2000 mm
    Breite
    650 mm
    Tiefe
    400 mm
    Produktgewicht
    18.6 kg
    Oberflächenfinish
    Matt
    Glatt
    Schutzbehandlung
    Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
    Farbe
    Weiß RAL 9001
    Montage
    Normen
    IEC 62208
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Datum 05.10.18
    Größe 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    FRAMEWORK W650 D400 (Version 1.0)
    Datum 26.07.13
    Größe 797.2 KB
    Datum 26.07.13
    Größe 565 KB
    CAD files for 08406: Framework, W = 650 mm, D = 400 mm (Version 1.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    F2 partition Hz. Bb. (Version 00)
    Datum 24.10.18
    Größe 7.9 MB
    F2 side barrier for lat. V. bb. (Version 01)
    Datum 26.05.18
    Größe 4.9 MB
    Free support for 5/10mm busbars (Version 00)
    Datum 16.12.17
    Größe 2.7 MB
    Switchboards lighting (Version 00)
    Datum 06.08.18
    Größe 1.2 MB
    Prisma Plus P IP30/IP55 enclosure leaflet (Version 01)
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Version 1.0)
    Datum 21.09.17
    Größe 297.9 KB
    Katalogseiten
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Enveloppes L = 400 mm - Dimensions - Cellules (Version 1.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Prisma P - PEP (Version 1.0)
    Datum 14.11.17
    Größe 269.6 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 08.03.19
    Größe 200 B
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 08.03.19
    Größe 200 B
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.