Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Produktname
    Prisma P
    Schutzart (IP)
    IP55
    Produkt oder Komponententyp
    Tür
    Schrankmontage
    Bodenstehend
    type of door
    Einfach
    gelieferte Ausrüstung
    Tür
    Griff
    Schlüsselschalter (Schlüssel 405)
    anderer Schlüsselschalter und Einsatz separat zu bestellen
    Barriere 150 mm für das Seitenfach
    Bearbeitungszubehör
    4 Scharnier
    Polyurethan-Gelenk
    Zusatzmerkmale
    Türöffnungsseite
    Reversibel
    Anzahl Schlösser
    3
    door opening angle
    120°
    installation description
    Gehäuse - Breite 800 mm
    Gehäuse - Breite 650 + 150 mm
    Anzahl von vertikalen Modulen (50 mm)
    36
    Gehäusematerial
    Behandeltes Stahlblech
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Höhe
    2000 mm
    Breite
    800 mm
    Tiefe
    30 mm
    Produktgewicht
    30,34 kg
    Oberflächenfinish
    Glatt
    Matt
    Farbe
    Weiß (RAL 9001)
    Montage
    Schutzart (IK)
    IK10 entspricht EN/IEC 62262
    Normen
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Schutzbehandlung
    Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
    Nachhaltigkeit
    EU RoHS-Konformität
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Datum 05.10.18
    Größe 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD file (on TraceParts) for 08528: IP55 plain door, W = 800 mm (Version 2.0)
    IP55 PLAIN DOOR W800 (Version 1.0)
    Datum 25.11.13
    Größe 903 KB
    Datum 25.11.13
    Größe 258.9 KB
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Prisma Plus P IP30/IP55 enclosure leaflet (Version 01)
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Version 1.0)
    Datum 21.09.17
    Größe 297.9 KB
    Katalogseiten
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Enveloppes L = 400 mm - Dimensions - Cellules (Version 1.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Prisma P - PEP (Version 1.0)
    Datum 14.11.17
    Größe 269.6 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 24.05.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.