Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   ELSO Einsätze
Bild 123000 Schneider Electric

123000

Bild 123000 Schneider Electric
123000

Profil-Halbzylinder verschiedene Schließung

Weitere Eigenschaften Anzeigen
  • EAN Code
    4013984103953
  • 26,55 EUR
    Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich Mehrwertsteuer für Deutschland, Stand November 2020.
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    ELSO
    Kompatibilität des Bereichs
    ELSO-Einsätze
    Produkt oder Komponententyp
    Zylinderschloss
    gelieferte Ausrüstung
    3 Tasten
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Zusatzmerkmale
    Zielort Produkt
    Schlüsselschalter
    Beschreibung der Verriegelungsoptionen
    Verschiedene Schlüssel
    Öffnungsmechanismus
    Schlüssel
    Länge
    42 mm
    Verpackungseinheiten
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    174 g
    Gewicht VPE2
    443,6 kg
    Nachhaltigkeit
    EU-RoHS-Richtlinie
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
    Umweltproduktdeklaration
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 Monate
  • Mehr anzeigen View less

    Dokumente

    Sprache
    • Deutsch3
    Katalog
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    ELSO Katalog 2019/2020 – Effiziente Lösungen für die Elektroinstallation (Version 1.0)
    Beschreibung
    In diesem Katalog finden Sie die Schneider Electric Produkte aus dem Bereich Installationstechnik und Gebäudemanagementsystem. Informieren Sie sich über die zahlreichen Produkte aus dem ELSO Sortiment, das Sie ab sofort bei Schneider Electric finden.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 32.4 MB
    Datum 01.11.18
    Beschreibung
    In diesem Katalog finden Sie die Schneider Electric Produkte aus dem Bereich Installationstechnik und Gebäudemanagementsystem. Informieren Sie sich über die zahlreichen Produkte aus dem ELSO Sortiment, das Sie ab sofort bei Schneider Electric finden.
    RoHS-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    123000 : 123000_ROHS_DECLARATION
    Beschreibung
    123000_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 30.10.20
    Beschreibung
    123000_ROHS_DECLARATION
    RoHS-Bescheinigung für China
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    123000 : 123000_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschreibung
    123000_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 30.10.20
    Beschreibung
    123000_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.