Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Abdeckstreifen für ungenutze TE, 5 TE 10 Stück

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Kaedra
    Produkt oder Komponententyp
    Abdeckplatten
    Zubehör-/Teiletyp
    Installationszubehör
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue Canalis 20 à 1000 A (Version 4.0)
    Datum 25.10.16
    Größe 63.2 MB
    Schneider Electric Katalog 2019/2020 – Für das Elektrohandwerk (Version 1.0)
    Installationsgeräte (Version 1.0)
    Datum 13.05.19
    Größe 34.8 MB
    Schneider Electric Katalog 2018 (für das Elektrohandwerk) (Version 1.0)
    Canalis KTC 1000 to 6300 A (Version 4.0)
    Datum 25.11.18
    Größe 47.5 MB
    Catalogue Canalis KTC 1000 à 6300A (Version 4.0)
    Datum 30.11.18
    Größe 47.5 MB
    Catalogue Canalis KTA 800 - 5000 A (Version 4.0)
    Datum 30.11.18
    Größe 47.3 MB
    Catalogue Canalis KS 100 to 1000 A (Version 4.1)
    Datum 22.01.19
    Größe 68.3 MB
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Version 3.1)
    Datum 04.10.18
    Größe 60.9 MB
    Canalis KTA 800 to 5000 A (Version 4.0)
    Datum 25.11.18
    Größe 47.2 MB
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Canalis KT Busbar Trunking System - Installation Manual (Version 01)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    KIT 10 OBTURATORS (Version 1.0)
    Datum 10.09.13
    Größe 333 KB
    Datum 10.09.13
    Größe 153.1 KB
    Katalogseiten
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Chiffrer et commander (Version 2.1)
    Datum 29.09.11
    Größe 629.5 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP Weatherproof modular enclosures Kaedra (Version 2.0)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.