Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Kaedra-Gehäuse, für modulare Schaltanlage, 340x460mm, 24 Module

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Kaedra
    Produkt oder Komponententyp
    Wetterfestes Gehäuse
    Gehäusetyp
    Gehäuse für modulares Gerät
    im Gehäuse enthaltenes Zubehör
    1 Klemmenblock 22 Löcher
    1 Klemmenblockhalterung
    2 Beschriftungssätze
    2 Kabelbinder
    Zusatzmerkmale
    Schrankmontage
    Oberfläche
    Anz. Module (18 mm) je Zeile
    12
    Gesamtanzahl Module (18 mm)
    24
    Anzahl von horizontalen Zeilen
    2
    elektrische Isolierungsklasse
    Klasse II
    Doppelisolierung
    gelieferte Ausrüstung
    2 Markierungsset
    2 Kabelbinder
    1 Klemmenleistenhalterung
    1 Klemmenleiste, 22 Löcher
    Typ der Frontabdeckung
    Reversibel
    Transparent
    Nennstrom [In]
    63 A
    Schienentyp
    DIN
    Anzahl Vorausschnitte PG ISO
    17
    Anzahlder Klemmenblöcke
    1 mit 22 Abgänge
    Beschreibung der Verriegelungsoptionen
    Optionale Verriegelung
    Gehäusematerial
    Selbstverlöschendes Polymer
    Breite
    340 mm
    Höhe
    460 mm
    Tiefe
    160 mm
    Farbe
    Tür : grün transparent
    Gehäuse : lichtgrau ( RAL 7035 )
    Montage
    Normen
    EN 50102
    EN 50262
    IEC 60439-3
    IEC 60529
    IEC 670
    Feuerwiderstand
    750 °C entspricht IEC 60695-2-1
    Schutzart (IP)
    IP65 entspricht IEC 60529
    Schutzart (IK)
    IK09 entspricht EN 50102
    Umweltbezogene Kenndaten (UV)
    UV-beständig Klasse 3 entspricht ISO 4582 2010
    UV-Beständigkeitstest entspricht ISO 4892-2 2013
    Überspannungskategorie
    II
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25-60 °C
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Russisch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Installationsgeräte (Version 1.0)
    Datum 13.05.19
    Größe 34.8 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    KAEDRA ENCLOSURE 2X12 MOD (Version 1.0)
    Datum 13.08.13
    Größe 934.6 KB
    Datum 13.08.13
    Größe 1 MB
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Kaedra - Gehäuse - Kurzanleitung (Version 1.3)
    Datum 08.06.18
    Größe 2.2 MB
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Kaedra - EoLi (Version 1.0)
    Datum 13.01.12
    Größe 260.5 KB
    Katalogseiten
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Tableau de choix de l'offre sans coffret prise (Version 2.1)
    Tableau de choix de l'offre avec coffrets prises (Version 2.1)
    Chiffrer et commander (Version 2.1)
    Datum 29.09.11
    Größe 629.5 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP Weatherproof modular enclosures Kaedra (Version 2.0)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.