Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Kaedra-Minigehäuse aufputz, IP65 1x4 Module, transparente Tür

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Kaedra
    Produkt oder Komponententyp
    Wetterfestes Gehäuse
    Gehäusetyp
    Mini-Gehäuse für modulares Gerät
    im Gehäuse enthaltenes Zubehör
    1 Beschriftungssatz
    Zusatzmerkmale
    Schrankmontage
    Oberfläche
    Anz. Module (18 mm) je Zeile
    4
    Gesamtanzahl Module (18 mm)
    4
    Anzahl von horizontalen Zeilen
    1
    elektrische Isolierungsklasse
    Klasse II
    Doppelisolierung
    gelieferte Ausrüstung
    1 Markierungsset
    Typ der Frontabdeckung
    Transparent
    Verlustleistung in W
    10 W
    Nennstrom [In]
    63 A
    Schienentyp
    DIN
    Anzahl Vorausschnitte PG ISO
    3
    Beschreibung der Verriegelungsoptionen
    Optionale Verriegelung
    Gehäusematerial
    Selbstverlöschendes Polymer
    Breite
    123 mm
    Höhe
    200 mm
    Tiefe
    112 mm
    Farbe
    Tür : grün transparent
    Gehäuse : lichtgrau ( RAL 7035 )
    Montage
    Normen
    EN 50102
    EN 50262
    IEC 60439-3
    IEC 60529
    IEC 60695-2-1
    IEC 670
    Feuerwiderstand
    650 °C entspricht IEC 60695-2-1
    Schutzart (IP)
    IP65 entspricht IEC 60529
    Schutzart (IK)
    IK09 entspricht EN 50102
    Umweltbezogene Kenndaten (UV)
    UV-beständig Klasse 3 entspricht ISO 4582 2010
    UV-Beständigkeitstest entspricht ISO 4892-2 2013
    Überspannungskategorie
    II
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25-60 °C
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.