Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Kaedra-Gehäuse, Schnittstelle, 138x460mm, 3 Öffnungen

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Kaedra
    Produkt oder Komponententyp
    Wetterfestes Gehäuse
    Gehäusetyp
    Schnittstellengehäuse
    im Gehäuse enthaltenes Zubehör
    1 Platte (65 x 85) für Netzabgänge
    3 Platten für Schaltersteuer
    Zusatzmerkmale
    Schrankmontage
    Oberfläche
    elektrische Isolierungsklasse
    Klasse II
    Doppelisolierung
    Anz. Öffnungen d. Schnittst.
    3
    Anzahl von Platten
    3 für Drucktastersteuerungen
    1 für 65 x 85-Steckdosen
    gelieferte Ausrüstung
    1 Platte für 65 x 85-Steckdose
    3 Platte für Drucktastensteuerung
    Typ der Frontabdeckung
    Lichtundurchlässig
    Anzahl Vorausschnitte PG ISO
    3
    Gehäusematerial
    Selbstverlöschendes Polymer
    Basisabmessungen
    90 x 100 mm
    Breite
    138 mm
    Höhe
    460 mm
    Tiefe
    160 mm
    Farbe
    Gehäuse : lichtgrau ( RAL 7035 )
    Montage
    Normen
    EN 50102
    EN 50262
    IEC 60439-3
    IEC 60529
    IEC 60695-2-1
    IEC 670
    Feuerwiderstand
    650 °C entspricht IEC 60695-2-1
    Schutzart (IP)
    IP65 entspricht IEC 60529
    Schutzart (IK)
    IK09 entspricht EN 50102
    Umweltbezogene Kenndaten (UV)
    UV-beständig Klasse 3 entspricht ISO 4582 2010
    UV-Beständigkeitstest entspricht ISO 4892-2 2013
    Überspannungskategorie
    II
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25-60 °C
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Installationsgeräte (Version 1.0)
    Datum 13.05.19
    Größe 34.8 MB
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama (Version 1.1)
    PratiKa Plugs and Sockets - Sources files (Version 1.5)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Interface enclosure 3 openings (Version 1.0)
    Datum 29.09.11
    Größe 19.7 KB
    Datum 29.09.11
    Größe 47.1 KB
    Datum 29.09.11
    Größe 3.8 KB
    Datum 29.09.11
    Größe 10.4 KB
    Interface enclosure 3 openings (Version 1.0)
    Datum 30.09.11
    Größe 43.5 KB
    Datum 30.09.11
    Größe 113 KB
    Datum 30.09.11
    Größe 7.4 KB
    Datum 30.09.11
    Größe 23.2 KB
    Interface enclosure 3 openings (Version 1.0)
    Datum 01.10.11
    Größe 11.4 KB
    Datum 01.10.11
    Größe 24.8 KB
    Datum 01.10.11
    Größe 1.9 KB
    Datum 01.10.11
    Größe 5.7 KB
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Kaedra interface enclosure (Version 04)
    Datum 30.11.15
    Größe 443.8 KB
    Katalogseiten
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Tableau de choix de l'offre avec coffrets prises (Version 2.1)
    Tableau de choix de l'offre sans coffret prise (Version 2.1)
    Chiffrer et commander (Version 2.1)
    Datum 29.09.11
    Größe 629.5 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP Weatherproof modular enclosures Kaedra (Version 2.0)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.