Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Analoges Eingangsmodul Modicon Quantum, 8 I Thermoelement ± 25mV, ± 100mV

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Automatisierungsplattform Modicon Quantum
    Produkt oder Komponententyp
    Analoges Eingangsmodul
    Typ Filter
    Kerbfilter - 3 dB bei 50/60 Hz
    Einpol-Tiefpass - 3 dB bei 20 Hz
    Zusatzmerkmale
    Anzahl der Analogeingänge
    8
    Adressierungsvoraussetzung
    10 Eingangsworte
    Messeingänge
    Thermoelement - 210...760 °C Thermoelement J
    Thermoelement - 270...1000 °C Thermoelement E
    Thermoelement - 270...1370 °C Thermoelement K
    Thermoelement - 270...400 °C Thermoelement T
    Thermoelement - 50...1665 °C Thermoelement R
    Thermoelement - 50...1665 °C Thermoelement S
    Auflös. des analogen Eingangs
    16 bits
    Eingangsimpedanz
    > 1 MOhm
    absoluter Messfehler
    +/- 2 °C plus + 0.1 % des Ablesewertes Thermoelement J
    +/- 2 °C plus + 0.1 % des Ablesewertes Thermoelement K
    +/- 2 °C plus + 0.1 % des Ablesewertes Thermoelement T
    +/- 4 °C plus + 0.1 % des Ablesewertes Thermoelement R
    +/- 4 °C plus + 0.1 % des Ablesewertes Thermoelement S
    +/- 2 °C plus + 0.1 % des Ablesewertes Thermoelement E
    Linearitätsfehler
    1 °C, 0,1 °C, 1 F, 0,1 F - 210...760 °C
    1 °C, 0,1 °C, 1 F, 0,1 F - 270...1000 °C
    1 °C, 0,1 °C, 1 F, 0,1 F - 270...1370 °C
    1 °C, 0,1 °C, 1 F, 0,1 F - 270...400 °C
    1 °C, 0,1 °C, 1 F, 0,1 F - 50...1665 °C
    Genauigkeitsversch. nach Temp.
    0.15 μV/°C + 0.0015 % des Messwertes / °C maximal niedriger Spannungspegel
    common mode rejection
    > - 120 dB 50/60 Hz
    Isolierung zwischen Kanälen und Klemmenschiene
    1780 V AC für 60 s
    2500 V DC für 60 s
    Isolierung zwischen Kanälen
    220 V AC
    300 V DC
    Aktualisierungszeit
    1000 ms
    Fehlertyp
    Leitungsbruch
    Skala übernehmen
    Beschriftung
    CE
    Kaltlötstellen-Kompensation
    Intern 0-60 °C
    Lokale Signalisierung
    1 LED grün Bus-Kommunikation ist bereit (Aktiv)
    1 LED rot externer Fehler
    8 LEDs grün Kanal ist eingeschaltet
    8 LEDs rot Kanalfehler
    Bus-Stromanforderungen
    280 mA
    Verlustleistung in W
    1.5 W
    Modulformat
    Standard
    Produktgewicht
    0,3 kg
    Montage
    Normen
    CSA C22.2 No 142
    UL 508
    Produktzertifizierungen
    CUL
    FM Klasse 1 Division 2
    Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
    4 kV Kontakt entspricht IEC 801-2
    8 kV an der Luft entspricht IEC 801-2
    Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder
    10 V/m 80...1000 MHz entspricht IEC 801-3
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    0-60 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40-85 °C
    Relative Feuchtigkeit
    95 % ohne Kondensation
    Aufstellungshöhe
    <= 5000 m
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Verfügbar
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.