Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   Linergy Klemmenblöcke und -schienen
Bild 14875 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

14875

Bild 14875 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar
14875

35mm² isolierter Steckverb. für Kamm-Sammelschiene, 63A, Satz von 4

Weitere Eigenschaften Anzeigen
  • EAN Code
    3303430148753
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

14875 wird ersetzt durch:
Produkt
Menge
A9XPC604
Menge
1
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.
  • Grund für den Ersatz: Abgekündigt
  • Datum des Ersatzes: 30 Juni 2020
1
  • Hauptmerkmale
    Produktsortiment
    DuoLine
    Produkt oder Komponententyp
    Stecker
    Zubehör-/Teilekategorie
    Anschlusszubehör
    Menge pro Satz
    Satz mit 4 Stück
    Zusatzmerkmale
    Nennstrom [In]
    63 A
    Anschlüsse - Klemmen
    Kabelstecker25 mm²
    Drahtabisolierungslänge
    14 mm
    Anzugsmoment
    Power circuit: 2.5 N.m
    Kompatible Produktfamilie
    DuoLine D'clic Vigi Sammelschiene
    DuoLine D'clic XE Sammelschiene
    DuoLine ID'clic Sammelschiene
    DuoLine R'clic XE Sammelschiene
    Verpackungseinheiten
    Verpackungstyp VPE1
    PCE
    Anzahl der Geräte pro Packung
    1
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    56 g
    Höhe VPE1
    2 cm
    Breite VPE1
    4 cm
    Länge VPE1
    4 cm
    Gewicht VPE2
    1,14 kg
    Gewicht VPE3
    7,344 kg
    Nachhaltigkeit
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Mehr anzeigen
    View less

    Dokumente

    Sprache
    • Deutsch3
    REACH-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    14875 : 35mm² isolierter Steckverb. für Kamm-Sammelschiene, 63A, Satz von 4
    Beschreibung
    35mm² isolierter Steckverb. für Kamm-Sammelschiene, 63A, Satz von 4
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 26.11.20
    Beschreibung
    35mm² isolierter Steckverb. für Kamm-Sammelschiene, 63A, Satz von 4
    RoHS-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    14875 : 14875_ROHS_DECLARATION
    Beschreibung
    14875_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 26.11.20
    Beschreibung
    14875_ROHS_DECLARATION
    RoHS-Bescheinigung für China
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    14875 : 14875_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschreibung
    14875_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 26.11.20
    Beschreibung
    14875_ROHS_CHINA_DECLARATION