Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   CT
Bild 16145 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

16145

Bild 16145 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar
16145

Schütz CT - 2P - 2S - 25A - 220..240V AC

Weitere Eigenschaften Anzeigen
  • EAN Code
    3303430161455
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

16145 wird ersetzt durch:
Produkt
Menge
A9C20632
Menge
1
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.
  • Grund für den Ersatz: Abgekündigt
  • Datum des Ersatzes: 01 Januar 2011
  • -
1
  • Hauptmerkmale
    Produkt oder Komponententyp
    Schütz
    Kurzbezeichnung des Geräts
    CT
    Geräteanwendung
    Steuerkreis
    Poles
    2P
    Nennbetriebsstrom Ie
    25 A AC-7A
    Zus. des Polkontakts
    2 NO
    Netzwerkanschluss
    AC
    Betätigungsart
    Fernsteuerung
    Steuerkreisspannung
    220/240 V AC 60 Hz
    Zusatzmerkmale
    Netzwerkfrequenz
    60 Hz
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    250 V AC 60 Hz
    max. Leistung
    3 W bei 250 V AC
    Typ des Steuersignals
    Gehalten
    Anzeigen am Gerät
    Farbanzeige
    Montagevariante
    Schraubklemmen
    Montagehalterung
    35 mm symmetrische DIN-Schiene
    9-mm-Raster
    2
    Höhe
    81 mm
    Breite
    18 mm
    Tiefe
    60 mm
    Farbe
    Grau
    Mechanische Lebensdauer
    1000000 Zyklen
    elektrische Lebensdauer
    100000 Zyklen IEC/EN 61095 25 A 60 Hz AC-7A
    30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 60 Hz AC-3
    Anschlüsse - Klemmen
    Hauptstromkreis: Tunnelklemmen2 Kabel 2,5 mm² flexibel
    Hauptstromkreis: Tunnelklemmen1 Kabel 6 mm² fest
    Steuerkreis: Tunnelklemmen2 Kabel 2,5 mm² flexibel
    Steuerkreis: Tunnelklemmen2 Kabel 1,5 mm² fest
    Produktkompatibilität
    Schaltfunktionen Ein/Aus, Impuls
    Hilfskontakt
    Interferenzfilter
    Zeitverzögerung
    Kompatibilitätscode
    CT
    Montage
    Normen
    IEC/EN 61095
    Produktzertifizierungen
    CCC
    VDE
    IMQ
    EAC
    CEBEC
    Geräuschpegel
    30 dB
    Schutzart (IP)
    IP20
    Verschmutzungsgrad
    2
    Tropenfest
    2 entspricht EN 60947-4-1
    2 entspricht EN 61095
    2 entspricht IEC 1095
    Relative Feuchtigkeit
    95 % bei 55 °C
    Aufstellungshöhe
    2000 m
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -5…60 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…60 °C
    Verpackungseinheiten
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    0,118 kg
    Höhe VPE1
    0,650 dm
    Breite VPE1
    0,180 dm
    Länge VPE1
    0,850 dm
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Mehr anzeigen
    View less

    Dokumente

    Sprache
    • Englisch1
    Umweltverträglichkeit
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 381.6 KB
    Datum 14.12.16