Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   ID-RCCB
Bild 16915 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

16915

Bild 16915 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar
16915

Fehlerstromschutzschalter RCCB ID si, 4p, 100A, Klasse A 30mA

Weitere Eigenschaften Anzeigen
Für das Produkt 16915 gibt es leider keinen Ersatz. Bitte kontaktieren Sie unseren Service.
  • EAN Code
    3303430169154
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Acti 9
    Produktname
    Acti 9 RCCB-ID
    Produkt oder Komponententyp
    Fehlerstromschutzschalter (FI)
    Kurzbezeichnung des Geräts
    RCCB-ID
    Beschreibung der Pole
    4P
    Neutralposition
    Links
    Nennstrom [In]
    100 A
    Netzwerkanschluss
    AC
    Erdschlussempfindlichkeit
    30 mA
    Erdschlussschutz-Zeitverzöger.
    Unverzögert
    Erdschluss-Schutzklasse
    Type A-SI
    Nennunterbr.- u. Auslös.-Kap.
    Im = 1250 A 400 V entspricht IEC 61008
    Bed. Bemess.-Kurzschl.-Strom
    Inc 10 kA 100 A
    Zusatzmerkmale
    Geräteposition im System
    Abgang
    Netzwerkfrequenz
    50/60 Hz
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    230/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 61008
    Reststrom-Auslösetechnologie
    Elektromechanisch
    Nennisolationsspannung Ui
    440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-3
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    6 kV conforming to IEC 60947-3
    Betätigungsart
    Kippschalter
    Montagevariante
    Befestigt
    Montagehalterung
    35 mm symmetrische DIN-Schiene
    9-mm-Raster
    8
    Höhe
    81 mm
    Breite
    72 mm
    Tiefe
    75 mm
    Produktgewicht
    0,42 kg
    Farbe
    Grau
    Mechanische Lebensdauer
    20000 Zyklen
    Sperrvorrichtung
    Verriegelbar
    Anschlüsse - Klemmen
    Tunnelklemmen1…35 mm² flexibel
    Tunnelklemmen1…50 mm² fest
    Drahtabisolierungslänge
    15 mm
    Anzugsmoment
    3,5 Nm
    Montage
    Normen
    IEC 60947-3
    IEC 61008
    IEC 60947-1
    Tropenfest
    2 entspricht IEC 61008
    Relative Feuchtigkeit
    95 % bei 55 °C
    Aufstellungshöhe
    2000 m
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25…40 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…60 °C
    Verpackungseinheiten
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    0,435 kg
    Höhe VPE1
    0,800 dm
    Breite VPE1
    0,750 dm
    Länge VPE1
    0,900 dm
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months