Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   NG125
Bild 18665 Schneider Electric

18665

Green premium brand logo
Bild 18665 Schneider Electric
18665
Green premium brand logo

Leistungsschalter NG125N, 3P, 125A, B-Charakteristik

Weitere Eigenschaften Anzeigen
  • EAN Code
    3303430186656
  • 405,00 EUR
    Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich Mehrwertsteuer für Deutschland, Stand November 2020.
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    NG125
    Baureihe
    Acti 9
    Produktname
    Acti 9 NG125
    Produkt oder Komponententyp
    Leitungsschutzschalter
    Kurzbezeichnung des Geräts
    NG125N
    Geräteanwendung
    Verteilung
    Beschreibung der Pole
    3P
    Anzahl von geschützten Polen
    3
    Nennstrom [In]
    125 A bei 40 °C
    Netzwerkanschluss
    AC
    DC
    Technologie der Auslöseeinheit
    Thermomagnetisch
    Charakteristik
    B
    Ausschaltvermögen
    20 kA Icu bei <= 375 V DC entspricht EN/IEC 60947-2
    10 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
    20 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
    25 kA Icu bei 380-415 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
    50 kA Icu bei 220-240 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
    Anwendungskategorie
    Kategorie A entspricht IEC 60947-2
    Eignung für Isolation
    Yes conforming to IEC 60947-2
    Zusatzmerkmale
    Netzwerkfrequenz
    50/60 Hz
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    <= 375 V DC
    380-415 V AC 50/60 Hz
    500 V AC 50/60 Hz
    220-240 V AC 50/60 Hz
    440 V AC 50/60 Hz
    magnetische Auslösegrenze
    4 x In
    Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics
    37,5 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 220-240 V AC 50/60 Hz
    18,75 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 380-415 V AC 50/60 Hz
    15 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    7,5 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz
    20 kA 100 % entspricht EN/IEC 60947-2 - <= 375 V DC
    Nennisolationsspannung Ui
    690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    8 kV entspricht EN/IEC 60947-2
    Plus-Kontaktanzeige
    Ja
    Betätigungsart
    Kippschalter
    Manueller Auslösetest
    Anzeigen am Gerät
    ON/OFF-Anzeige
    Auslöseanzeige
    Montagevariante
    Schraubklemmen
    Montagehalterung
    35 mm symmetrische DIN-Schiene
    Kammschiene und Verteilerblock Kompatibilität
    NO
    9-mm-Raster
    9
    Höhe
    103 mm
    Breite
    81 mm
    Tiefe
    81 mm
    Produktgewicht
    0,72 kg
    Mechanische Lebensdauer
    20000 Zyklen
    elektrische Lebensdauer
    5000 cycles
    Sperrvorrichtung
    Verriegelbar
    Beschreibung der Verriegelungsoptionen
    Integrierte Verriegelung
    Anschlüsse - Klemmen
    Tunnelklemmen16…70 mm² fest
    Tunnelklemmen10…50 mm² flexibel
    Drahtabisolierungslänge
    20 mm
    Anzugsmoment
    6 Nm
    Erdschlussschutz
    Separater Block
    Montage
    Normen
    EN/IEC 60947-2
    Schutzart (IP)
    IP20 conforming to IEC 60529
    Schutzart (IK)
    IK05 entspricht EN/IEC 62262
    Verschmutzungsgrad
    3 entspricht IEC 60947-2
    Überspannungskategorie
    IV
    Tropenfest
    2 conforming to IEC 60068-1
    Relative Feuchtigkeit
    95 % bei 55 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -30…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…70 °C
    Verpackungseinheiten
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    0,775 kg
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Mehr anzeigen
    View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen10
    • Deutsch6
    • Englisch6
    • Chinesisch3
    • Französisch4
    • Russisch3
    Katalog
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 34.8 MB
    Datum 09.06.15
    Benutzerhandbuch
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    NG125 circuit-breakers - Instruction Sheet (Version 02 : 2020-11-25)
    Dateien im Dokument
    pdf
    406.6 KB
    pdf
    402.2 KB
    Beschreibung
    NG125 circuit-breakers - Instruction Sheet
    prp.document.label.format zip
    Größe 808.8 KB
    Datum 21.09.12
    Dateien im Dokument
    pdf
    406.6 KB
    pdf
    402.2 KB
    Beschreibung
    NG125 circuit-breakers - Instruction Sheet
    CAD
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    NG125 3P (Version 1.0)
    Dateien im Dokument
    stp
    1,017 KB
    zip
    646.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Größe 1.6 MB
    Datum 19.07.13
    Dateien im Dokument
    stp
    1,017 KB
    zip
    646.5 KB
    Gebrauchsanleitung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 394.3 KB
    Datum 28.09.12
    Entsorgungsanleitung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    NG125 Circuit Breaker - Product End-of-Life Instructions (Version 02 : 2020-11-17)
    Beschreibung
    NG125 Circuit Breaker - Product End-of-Life Instructions
    prp.document.label.format pdf
    Größe 463.4 KB
    Datum 02.11.20
    Beschreibung
    NG125 Circuit Breaker - Product End-of-Life Instructions
    Konformitätserklärung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 205 KB
    Datum 04.07.19
    REACH-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    18665 : 18665_REACH_DECLARATION
    Beschreibung
    18665_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 03.12.20
    Beschreibung
    18665_REACH_DECLARATION
    RoHS-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    18665 : Leistungsschalter NG125N, 3P, 125A, B-Charakteristik
    Beschreibung
    Leistungsschalter NG125N, 3P, 125A, B-Charakteristik
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 03.12.20
    Beschreibung
    Leistungsschalter NG125N, 3P, 125A, B-Charakteristik
    RoHS-Bescheinigung für China
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    18665 : Leistungsschalter NG125N, 3P, 125A, B-Charakteristik
    Beschreibung
    Leistungsschalter NG125N, 3P, 125A, B-Charakteristik
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 03.12.20
    Beschreibung
    Leistungsschalter NG125N, 3P, 125A, B-Charakteristik
    Umweltverträglichkeit
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 424.2 KB
    Datum 02.11.20