Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

465 MM-SCHAFT FÜR 250A- UND 800A-TRENNSICHERUNG

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    INF400...800
    Produkt oder Komponententyp
    Welle
    Zubehör-/Teilekategorie
    Steuerungszubehör
    Kompatible Produktfamilie
    Fupact - Fupact INF
    Montage
    Höhe
    465 mm
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Konfigurator 2019 · Leistungsschalter und Lasttrennschalter 16A - 6300A (Version 1.0)
    Fupact Fusegear range from 32 to 1250A catalog (Version 1.0)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Shaft (12 x 12) - 465 mm - for Fupact INF400 to 800 (Version 1.0)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.