Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   ELSO Renovierung / Komplett
Bild 506124 Schneider Electric

506124

Bild 506124 Schneider Electric
506124

Taster 42V/1A Unterputz mit Schriftfeld RENOVIERUNG reinweiß

Weitere Eigenschaften Anzeigen
  • EAN Code
    4013984104424
  • 9,40 EUR
    Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich Mehrwertsteuer für Deutschland, Stand November 2020.
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    ELSO
    Kompatibilität des Bereichs
    ELSO Renovierung
    Produkt oder Komponententyp
    Drucktaster
    Erläuterungen zum Gerät
    Produkt, komplett
    Farbton
    Reinweiß (RAL 9010)
    gelieferte Ausrüstung
    50 x 8 mm label holder
    Menge pro Satz
    Satz mit 10 Stück
    Zusatzmerkmale
    Stellglied
    Drucktaster
    Gehäusevariante
    Einbaugehäuse
    Schalterfunktion
    Drucktaster "S"
    Anzahl der Wippen
    1
    Nennstrom
    1 A bei 42 V AC
    Kennzeichnung
    Ohne Beschriftung
    Anschlüsse - Klemmen
    Schraubenlose Klemmen flexibel
    Schraubenlose Klemmen fest
    Material
    Thermoplast
    Einbautiefe
    8,8 mm
    Höhe
    80 mm
    Breite
    80 mm
    Montage
    Schutzart (IP)
    IP20
    Umweltbedingungen
    Halogenfrei
    Verpackungseinheiten
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    43 g
    Gewicht VPE2
    430 g
    Gewicht VPE3
    174,54 kg
    Nachhaltigkeit
    EU-RoHS-Richtlinie
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
    Umweltproduktdeklaration
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 Monate
  • Mehr anzeigen View less

    Dokumente

    Sprache
    • Deutsch3
    Katalog
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    ELSO Katalog 2019/2020 – Effiziente Lösungen für die Elektroinstallation (Version 1.0)
    Beschreibung
    In diesem Katalog finden Sie die Schneider Electric Produkte aus dem Bereich Installationstechnik und Gebäudemanagementsystem. Informieren Sie sich über die zahlreichen Produkte aus dem ELSO Sortiment, das Sie ab sofort bei Schneider Electric finden.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 32.4 MB
    Datum 01.11.18
    Beschreibung
    In diesem Katalog finden Sie die Schneider Electric Produkte aus dem Bereich Installationstechnik und Gebäudemanagementsystem. Informieren Sie sich über die zahlreichen Produkte aus dem ELSO Sortiment, das Sie ab sofort bei Schneider Electric finden.
    RoHS-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    506124 : 506124_ROHS_DECLARATION
    Beschreibung
    506124_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 30.10.20
    Beschreibung
    506124_ROHS_DECLARATION
    RoHS-Bescheinigung für China
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    506124 : 506124_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschreibung
    506124_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 30.10.20
    Beschreibung
    506124_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.