Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   Merten KNX Systeme
Bild 693003 Schneider Electric

693003

Green premium brand logo Product Logo
Bild 693003 Schneider Electric
693003
Green premium brand logo Product Logo

Spannungsversorgung REG, DC 24 V/0,4 A, lichtgrau

Weitere Eigenschaften Anzeigen
  • EAN Code
    4042811029586
  • 108,50 EUR
    Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich Mehrwertsteuer für Deutschland, Stand November 2020.
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    KNX
    Produkt oder Komponententyp
    Spannungsversorgung
    Bus Typ
    KNX
    Zusatzmerkmale
    Einsatzbedingungen
    KNX Gerät
    Sonstiges Gerät
    Funktion des Relais
    Mit stabilisierter Ausgangsspannung
    Montagehalterung
    DIN-Schiene
    Nennbetriebsleistung in W
    9,6 W
    Number output current
    0,4 A
    Ausgangsspannung
    24 V
    Anschlüsse - Klemmen
    Schraubklemmen
    Höhe
    68,1 mm
    Breite
    17,5 mm
    Tiefe
    68,1 mm
    Montage
    Schutzart (IP)
    IP20
    Umwelt, Gesundheit und Gefahren
    Halogenfrei
    Verpackungseinheiten
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    94 g
    Gewicht VPE2
    6,04 kg
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 Monate
  • Mehr anzeigen View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen10
    • Deutsch6
    • Englisch4
    • Französisch3
    • Portugiesisch2
    • Spanisch2
    Katalog
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Merten Katalog 2019 – Lösungen für intelligente Gebäude (Version 1.1)
    Beschreibung
    In diesem Katalog können Sie sich über die zahlreichen Produkte aus dem Merten Sortiment informieren, das Sie ab sofort bei Schneider Electric finden. ACHTUNG: Die Preise im Dokument selbst sind veraltet; sie finden auf der Titelseite der PDF einen Link zum aktuellen Preisverzeichnis als Ergänzung.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 29.9 MB
    Datum 23.04.20
    Beschreibung
    In diesem Katalog können Sie sich über die zahlreichen Produkte aus dem Merten Sortiment informieren, das Sie ab sofort bei Schneider Electric finden. ACHTUNG: Die Preise im Dokument selbst sind veraltet; sie finden auf der Titelseite der PDF einen Link zum aktuellen Preisverzeichnis als Ergänzung.
    Benutzerhandbuch
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 217.2 KB
    Datum 14.06.09
    prp.document.label.format pdf
    Größe 372.3 KB
    Datum 09.06.09
    CAD
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    693003_CAD (Version 1.0)
    Dateien im Dokument
    prp.document.label.format zip
    Größe 1.6 MB
    Datum 24.06.17
    Dateien im Dokument
    Entsorgungsanleitung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    KNX - Power Supplies - End of life manual (Version 2.0)
    Beschreibung
    End of life manual
    prp.document.label.format pdf
    Größe 96.5 KB
    Datum 18.10.18
    Beschreibung
    End of life manual
    Konformitätserklärung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 200.1 KB
    Datum 20.04.16
    REACH-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    693003 : 693003_REACH_DECLARATION
    Beschreibung
    693003_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 30.10.20
    Beschreibung
    693003_REACH_DECLARATION
    RoHS-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    693003 : 693003_ROHS_DECLARATION
    Beschreibung
    693003_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 30.10.20
    Beschreibung
    693003_ROHS_DECLARATION
    RoHS-Bescheinigung für China
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    693003 : 693003_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschreibung
    693003_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 30.10.20
    Beschreibung
    693003_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Umweltverträglichkeit
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    KNX - Power Supplies - Product Environmental Profile (Version 1.0)
    Beschreibung
    Product Environmental Profile
    prp.document.label.format pdf
    Größe 177.1 KB
    Datum 01.02.14
    Beschreibung
    Product Environmental Profile
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.