Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Windrelais für Windstärke 3-10 für DIN-Schiene 2-PLE IHC

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • UVP zzgl. MwSt*
    268,00 EUR
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    ELSO
    Sichtblendenbezeichnung
    ELSO IHC
    Produkt oder Komponententyp
    Windrelais
    Farbton
    Weiß
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Zusatzmerkmale
    Aufbau und Typ des Anschlusses
    1S
    Nennstrom [In]
    500 mA bei 24 V DC
    Beschreibung der Pole
    2P
    Leistungsaufnahme
    10 mA
    Montagehalterung
    Schiene
    Montage
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -10…45 °C
    Schutzart (IP)
    IP40
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    ReACH-Deklaration
    EU RoHS-Konformität
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    ELSO Katalog 2019/2020 – Effiziente Lösungen für die Elektroinstallation (Version 1.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 09.05.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 09.05.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.