Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Bild 774250 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Bild 774250 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Alarm PIR Bewegungsmelder 120 Aufputz IHC

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Für das Produkt 774250 gibt es leider keinen Ersatz. Bitte kontaktieren Sie unseren Service.
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    ELSO
    Sichtblendenbezeichnung
    ELSO IHC
    Produkt oder Komponententyp
    Bewegungsmelder
    Erläuterungen zum Gerät
    Produkt, komplett
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Zusatzmerkmale
    Gehäusevariante
    Wandgehäuse
    Erfassungsbereich
    90°
    Erfassungsfrontseite
    Vorne: 10 m
    Montage
    Schutzart (IP)
    IP41
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -20…50 °C
    Umweltbedingungen
    Halogenfrei
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 Monate
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.