Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Bild 774280 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Bild 774280 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

LUX-Z Dämmerungs und Helligkeitsschalter DIN-Schiene 2-PLE IHC

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Für das Produkt 774280 gibt es leider keinen Ersatz. Bitte kontaktieren Sie unseren Service.
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    ELSO
    Sichtblendenbezeichnung
    ELSO IHC
    Produkt oder Komponententyp
    Dämmerungsschalter
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Zusatzmerkmale
    Geräteanwendung
    Gebäude
    Beschreibung der Pole
    2P
    Leistungsaufnahme
    10 mA
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    24 V DC
    Montagehalterung
    DIN-Schiene
    Betätigungsart
    Dämmerungsschalter 1…200 lux 0,1...3 min
    Helligkeitsschalter 2000…200000 lux 0,1...10 min
    Montage
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25…60 °C
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 10.04.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 10.04.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.