Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Bild 775240 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Bild 775240 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

DIN Steckdose 3-polig für Wassersensor IHC

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Für das Produkt 775240 gibt es leider keinen Ersatz. Bitte kontaktieren Sie unseren Service.
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    ELSO
    Sichtblendenbezeichnung
    ELSO IHC
    Produkt oder Komponententyp
    Steckdose
    Lichtquelle
    LED
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Zusatzmerkmale
    Beschreibung der Pole
    3P
    Produktkompatibilität
    Wassersensor
    Befestigungsart
    Mit Schrauben
    Steckertyp
    DIN 5-polig im 90°-Winkel
    Montagehöhe
    18 mm
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 Monate
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.