Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Magnetventil für Wasser IHC

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • UVP zzgl. MwSt*
    214,00 EUR
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    ELSO
    Sichtblendenbezeichnung
    ELSO IHC
    Produkt oder Komponententyp
    Magnetventil 3/4"
    Größe des Drucksensors
    0,2…16 bar
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Zusatzmerkmale
    Wasserfluss
    7 m3/h
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    230 V AC
    Nennleistung in W
    7,5 W
    Gewindetyp
    3/4 BSP
    Material
    Messing
    Montage
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -10…90 °C
    Schutzart (IP)
    IP65
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    ELSO Katalog 2019/2020 – Effiziente Lösungen für die Elektroinstallation (Version 1.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 20.07.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 20.07.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.